Gli stakeholders del nostro Gruppo

PRYSMIAN COME INVESTIMENTO

Creiamo valore per i nostri stakeholders

Quotata dal 2007 alla borsa di Milano nell’indice FTSE MIB, la nostra azienda si è posta come obiettivo centrale la garanzia di un valore a lungo termine per gli stakeholders, rinsaldando la fiducia del mercato nei confronti della Società attraverso l’innovazione di prodotto continua, l’attenzione costante sull’efficienza e l’esecuzione puntuale dei progetti.

INVESTITORI

RELAZIONE ANNUALE INTEGRATA2023

  • PERFORMANCE RILEVANTI NEL 2023:: 
  • Adj Ebitda at €1,628M (+9.4% vs 2022), with improving margins at 10.6% (9.3% in 2022)
  • Aumento dell'utile netto di Gruppo a €529M (€504M in 2022)
  • Forte generazione di cassa con Free Cash Flow a €724M (+29,5% vs 2022)
  • BACKLOG RECORD DI €18 MILIARDI NEL BUSINESS TRANSMISSION
  • RILANCIATA L’AMBIZIONE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AL 2030 (SCOPE 1&2)  DAL 47% AL 55-60%[1]
  • PROPOSTA DI AUMENTO DEL DIVIDENDO A €0,70 PER AZIONE (+16,7% VS 2022)
  • FY 2024 OUTLOOK 2024:
  • Adj Ebitda previsto nell'intervallo €1.575M–€1.675M
  • Free Cash Flow previsto nell'intervallo €675M–€775M
  • Riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1&2 del 36% e Scope 3 del 13% vs 2019

Comunicati stampa

Prossimi eventi

26 Apr 2023 - 26 Apr 2023 | Financial

Dividendi

25 Apr 2018 - 25 Apr 2018 | Financial

DATA PAGAMENTO DIVIDENDO

Risultati finanziari

al 31 dicembre 2023

sales

€+15BN

Ricavi

Adjusted EBITDA

€1,628M

Adjusted EBITDA

finance

€724M

Cash Flow

Prysmian come investimento

Prysmian si può definire un’autentica public company, con un flottante al 100% e l’80% circa del capitale detenuto da investitori istituzionali. La creazione di valore per gli azionisti costituisce un fattore chiave nelle nostre decisioni strategiche a tutti i livelli.