Capacità di installazione

OVERVIEW

Capacità di Installazione

Grazie a un ampio track record possiamo contare su una conoscenza insuperabile relativamente a come utilizzare al meglio le risorse disponibili per garantire un’installazione dei cavi sottomarini efficiente ed sicura, anche per i progetti più complessi. Sia che si tratti di acque basse o più profonde, terreni soffici o più compatti, cavi singoli o a fascio, abbiamo l’esperienza e le risorse per fornire soluzioni complete di fronte a qualunque tipo di installazione di cavi.

La più grande flotta di navi all'avanguardia del settore

Prysmian dispone delle cinque imbarcazioni posacavi più all’avanguardia al mondo. Offrono una grande versatilità nella realizzazione dei progetti, con capacità di installazione in acque profonde fino a 3.000 metri, oltre a soluzioni adatte per operare in acque poco profonde e in prossimità della costa

Monna Lisa: dal genio al capolavoro, la nuova nave sta prendendo vita

Siamo entusiasti di annunciare il nome della prossima nave posacavi di Prysmian Group: "Monna Lisa"! Ispirato all'impareggiabile capolavoro di Leonardo da Vinci, questo nome iconico incarna perfettamente l'essenza della nostra nuova nave. Proprio come il sorriso enigmatico del celebre dipinto della Monna Lisa, la nostra nave rappresenta una fusione di eleganza, innovazione e ingegno. Mentre salpiamo verso il futuro della connettività sottomarina, siamo orgogliosi di rendere omaggio a una delle più grandi realizzazioni artistiche della storia.

Leonardo da Vinci

  • Length 171 m
  • Simultaneous laying and burial
  • DP3 capability
  • 2 carousels of 7000 tonnes and 10000 tonnes
  • Bundled cable laying
  • Designed for laying power cables up to 3,000 m water depth

Barbarossa

  • Operazioni in aree "ultra" poco profonde
  • Sistema di ormeggio a 4 punti con un verricello principale per il tiro in avanti.
  • Attrezzi principali: iniettore verticale e attrezzo di scavo SeaREX

Cable Enterprise

  • Barge posa cavi DP2 (convertita in DP2 nel 2015)
  • Piattaforma rotante da 4.000 tonnellate
  • Capacità di posa di cavi a fascio
  • Argano di traino da 180 t per interro di cavi con aratro marino
  • Possibilità di rimanere appoggiata al fondale marino in basso fondale

     Scarica la scheda tecnica

Ulisse

 

 

  • La più recente acquisizione all’interno della flotta di navi posacavi
  • Barge posa cavi
  • Piattaforma rotante da 7.000 tonnellate
  • Sistema di ormeggio e movimentazione con 8 ancore
  • Capacità di posa di cavi a fascio
  • Possibilità di rimanere appoggiata al fondale marino in basso fondale

       Scarica la scheda tecnica

Giulio Verne

 

 

  • Nave posacavi DP2
  • Piattaforma rotante da 7.000 tonnellate
  • Oltre 10 anni di servizio nella posa di cavi con risultati significativi
  • Capacità di posa di cavi a fascio
  • Massima profondità raggiunta nella posa di cavi: 1.600 m sotto il livello del mare

     Scarica la scheda tecnica

Macchine per l’interro di cavi

Grazie alla nostra lunga esperienza e a una costante innovazione abbiamo messo a punto la più ampia gamma di capacità di installazione e macchine per l’interro tecnologicamente avanzate del mercato globale. Parimenti, il nostro know-how relativo alle operazioni di installazione di cavi sottomarini non è secondo a nessuno.

Sea Mole

 

 

  • Macchina per l'interro di cavi tramite un sistema a getti d’acqua da 1.200 HP

  • Pressione del sistema a getti a 5-15 bar

  • Sistema di “backwash”

      Scarica la scheda tecnica

Hydroplow

  • Macchina trainata per l'interro dei cavi con sistema a getti d’acqua
  • Pressione del sistema a getti fino a 12 bar
  • Capacità di carico cavi sottomarini sul fondale marino

 

       Scarica la schedatecnica

 

Aratro sottomarino HD3

 

  • Aratro sottomarino con capacità di fluidificazione del terreno tramite getti d’acqua in pressione
  • Profondità di interro fino a 3,0 / 3,3 metri
  • Forza di traino fino a 150 tonnellate
  • Capacità di carico cavi sottomarini sul fondale marino
  • N° 2 HD3 fra gli aratri sottomarini disponibili

       Scarica la scheda tecnica

 

Otter

  • Macchina per l'interro dei cavi tramite un sistema a getti d’acqua per acque poco profonde
  • Pressione del sistema a getti a 5-15 bar

 

SeaRex

  • Cavo da 4 m MBR
  • Profondità di interramento variabile
  • Carico e scarico dei cavi sottomarini senza immersione
  • Sistema di scarico cavi di emergenza ROV
  • Sistema di lancio e recupero dedicato
  • Jetting fino a 850 m³/h @ 10bar nominali