Prysmian in Italia, 800€ netti a dipendente con il nuovo piano welfare a sostegno del reddito

Categorie: Corporate 

Oltre 26 mila dipendenti nel mondo, prima di tutto operai non destinatari dei bonus riservati al management, riceveranno inoltre azioni nella forma di remunerazione variabile

Milano, Italia   -   12/12/2022 - 01:12 PM

L’AD BATTISTA: GIUSTO CONDIVIDERE IL VALORE GENERATO IN UN ANNO RECORD COME IL 2022

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, in un momento storico caratterizzato da incertezza economica e un crescente costo della vita, ha deciso di introdurre concrete misure a supporto dei propri dipendenti in Italia, attraverso un piano welfare che prevede un contributo fino a 800€ netti a dipendente, e che seguono le iniziative già avviate durante la pandemia.

L’azienda, nei prossimi giorni avvierà la distribuzione ai dipendenti di buoni spesa integrativi il cui valore sarà regolamentato in funzione del reddito e della composizione familiare con l’obiettivo di calmierare i forti aumenti inflazionistici degli ultimi mesi. Nel maggio del 2022 l’azienda aveva già introdotto un esteso piano di buoni benzina a livello nazionale – iniziativa accolta dal 90% dei circa 2.300 dipendenti presenti in Italia. In precedenza, a maggio 2020, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, Prysmian aveva elargito un contributo per l’acquisto di una E-bike a tutti i dipendenti che si stavano preparando a rientrare in ufficio dopo il lock down raccogliendo l’adesione di oltre 400 dipendenti della sede di Milano.

“Stiamo vivendo un momento straordinario, tra l’altro immediatamente successivo a una pagina della nostra vita non meno sfidante a causa della pandemia. È proprio in questi casi che è necessario fare uno sforzo ulteriore al fine di far sentire più forte e concreto il senso di essere parte di una grande famiglia.”, spiega Valerio Battista, Group CEO di Prysmian. “Il 2022 passerà alla storia per i risultai record del Gruppo e in questo modo puntiamo a condividere con l’intera organizzazione il grande valore generato”.

A fianco di iniziative specifiche per ogni Paese in cui opera, l’azienda ha infatti anche lanciato, a livello globale, l’innovativo piano di incentivazione azionaria, denominato BE IN, potenzialmente a favore di oltre 26.000 dipendenti, operai e impiegati. Obiettivo è di condividere il valore creato con tutte le persone che lavorano nel Gruppo, non solo con pochi. Il piano, che si svilupperà nel triennio 2022-2023-2024, è già stato condiviso con i rappresentanti sindacali locali in molti dei Paesi in cui Prysmian Group è presente, come ad esempio in Italia, Francia, Germania, Estonia, Romania, Scandinavia, Nuova Zelanda, Tailandia, Polonia, etc

BE IN si affianca al Piano YES lanciato nel 2013, che consente già ai dipendenti di Prysmian di comprare azioni della Società a condizioni agevolate. Attualmente i dipendenti di Prysmian, incluso il top management, detengono circa il 3% del capitale dell’azienda, una percentuale rilevante in una public company dove non ci sono azionisti di maggioranza in grado di esercitare il controllo.

Infine, in partnership con Feltrinelli Education, la società ha avviato un ciclo di eventi settimanali dedicati alla cultura, nel cui ambito autori, autrici ed esperti intrattengono i dipendenti in brevi seminari dedicati a temi che attraversano la vita privata e professionale. Emozioni, esperienze e storie per adulti e bambini, sono parte di questo ciclo di conferenze che si protrarrà durante tutto il 2023, includendo la donazione di libri sui singoli argomenti affrontati. “Investire nella cultura dei propri dipendenti è un segno inequivocabile di vicinanza alle persone e di interesse per la loro crescita, prima di tutto come individui. Sono certo che questo non può sfuggire a nessuno”, commenta Fabrizio Rutschmann, CHRO del Gruppo.

Download