arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
Video

Prysmian Group: Smart Grid

At Prysmian, we know that the architecture of smart grids is key

Cutting-edge, high quality cables and grid components not only enhance grid reliability and efficiency, but they can prevent blackouts and reduce overall maintenance costs. Moreover, when the right solutions are deployed, you can better exploit the potential of a grid, allowing far-sighted asset management.

I cavi Prysmian vengono prodotti secondo la logica della sostenibilità ambientale, utilizzando materiali totalmente riciclabili che aiutano i nostri clienti a garantire una ridotta impronta ecologica.

La consapevolezza delle sfide associate alle reti intelligenti ci spinge a superare il concetto di cavo tradizionale, offrendo ai nostri clienti, principalmente operatori e proprietari di reti, soluzioni e servizi completi in grado di soddisfare i nuovi requisiti in termini di energia rinnovabile, efficienza energetica, servizi e riduzione dell'impronta ecologica, massimizzando l'efficienza della rete.

La nostra gamma di soluzioni figura attualmente tra le più avanzate e innovative presenti sul mercato. Una gamma in continua espansione in linea con le esigenze specifiche dei clienti.

Abbiamo sviluppato una gamma completa di sistemi intelligenti per monitorare la capacità della rete di eseguire le relative funzioni principali, ovvero la distribuzione e il trasporto di energia. 

Queste soluzioni innovative sono perfettamente applicabili sia a linee nuove che già esistenti, ad esempio:


PRY-CAM

Strumento portatile integrato per acquisire, elaborare e classificare in modo automatico i segnali di impulso generati dai fenomeni di scarica parziale (PD) che si verificano nei materiali di isolamento dei sistemi elettrici di media e alta tensione e nei componenti, quali trasformatori, macchinari elettrici, cavi, GIS, ecc. Il sistema consente l'esecuzione di misurazioni diagnostiche precise e di un monitoraggio continuo.

Le informazioni relative alle condizioni e all'affidabilità dei componenti della rete rappresentano una questione vitale per una corretta strategia di gestione delle risorse.

Abbiamo sviluppato un innovativo sistema di tracciamento per i componenti della rete in grado di garantire sostanziosi risparmi in termini di costi di manutenzione, ad esempio:


PRY-Smart ADENE

Soluzione basata su etichette contenenti i dettagli relativi ai prodotti in chip RFID e codici bidimensionali QR. Applicando tali etichette intelligenti ai componenti della rete, è possibile tracciare un'accurata cronologia delle risorse sia per i nuovi che per i vecchi componenti.

Quella dell'impronta ecologica dei componenti della rete rappresenta una delle questioni più importanti da valutare al momento della produzione e durante la loro intera durata operativa in rete.

La tutela ambientale e del territorio rappresenta uno dei nostri principali obiettivi aziendali. I prodotti vengono progettati e realizzati in conformità agli standard internazionali del settore con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali, ridurre drasticamente l'utilizzo di sostanze nocive e l'inquinamento e accrescere il livello di riciclabilità. Ad esempio:


P-Laser

Il primo cavo di media tensione ecosostenibile per reti elettriche. La soluzione ideale per garantire una maggiore affidabilità della rete, consentendo allo stesso tempo di usufruire dei vantaggi ambientali e operativi. La piattaforma tecnologica P-Laser consente la produzione di cavi termoplastici al 100% ecocompatibili e totalmente riciclabili.

Servizi per Smart Grid

Insieme alle nostre soluzioni, offriamo anche una gamma completa di servizi per reti intelligenti per assicurare prestazioni delle risorse ottimali.

Proponiamo i tre seguenti servizi PFT (perfluorocarburi traccianti) per la manutenzione dei moderni cavi ad olio fluido:

  • iniezione di PFT
  • rilevamento di PFT: grazie a un laboratorio mobile avanzato, sincronizzato con un sistema GPS, i livelli di base dei perfluorocarburi nell'atmosfera vengono rilevati attraverso l'individuazione di perdite
  • riparazione delle perdite grazie a competenze e attrezzature avanzate.

Gli operatori dei cavi ad olio fluido possono beneficiare di questa tecnologia avanzata cogliendo l'opportunità di:

  • prolungare la durata utile dei sistemi in cavo ad olio fluido
  • semplificare la manutenzione
  • ridurre l'impatto ambientale causato dalle perdite di fluido del cavo.

Per quanto riguarda la progettazione di reti, possiamo inoltre offrire assistenza in materia di:

  • Valutazione dei flussi di carico
  • Progettazione ottimale dei flussi di potenza
  • Valutazione tecnica
  • Valutazione finanziaria
  • Vantaggi degli studi di fattibilità
  • Soluzione ottimale
  • Sfruttamento ottimale
ULTERIORI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Servizi di emergenza

  •  Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  •  Individuazione dei guasti
  •  Riparazione
  •  Cappucci di emergenza
  •  Scorta di pezzi di ricambio
Prodotti

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al paese di installazione