arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Cavi Elettrici per l'Industria Automobilistica

Overview

Colleghiamo meccanica, sistemi elettrici e materiali all'automotive

Grazie alla sua capacità di sapere gestire i requisiti meccanici ed elettrici, nonché quelli relativi ai materiali, Prysmian Group è leader nel settore automotive in termini di sviluppo di materiali, tecnologie produttive e logistica.

Nata dalla fusione di Prysmian e General Cable, Draka Prestolite Automotive offre alla propria clientela la più ampia gamma di cavi e assemblaggi per l’industria automobilistica globale. 

È soprattutto in relazione ai veicoli autonomi elettrici e connessi che il settore dell’automotive continua a crescere a ritmi molto elevati. Offrendo una gamma di cavi e assemblaggi personalizzati proprio per questa nuova generazione di veicoli, Draka Prestolite Automotive è in grado di soddisfare i requisiti sempre più complessi della propria clientela.

Wires and Harnesses for the Automotive industry

Innovazione e sostenibilità

Draka Prestolite Automotive ha all'attivo numerosi brevetti registrati e in ambito di ricerca dei materiali e progettazione dei cavi si avvale di team ampiamente riconosciuti e apprezzati da costruttori OEM, fornitori di sistemi e produttori di soluzioni di cablaggio, garantendo loro piena conformità ai più recenti standard e requisiti ambientali.

Le soluzioni logistiche all'avanguardia di Draka Prestolite Automotive consentono di fornire ai clienti le soluzioni migliori e assicurare loro una consegna puntuale dei prodotti presenti negli stabilimenti dedicati, il tutto combinando prezzi competitivi e qualità eccellente. Tutti i nostri stabilimenti sono certificati IATF 16949.

Automotive

Filosofia

Focus on

Veicoli elettrici

High Voltage cables for hybrid and electric cars.

High Voltage (600 V) cables for connections between the converter, inverter, generator and battery in hybrid cars, Fuel Cell Vehicles (FCVs) and all-Electrical Vehicles (EVs).

Our high performance and reliable High Voltage cables meet strained power requirements and ensure stable properties and easy installation especially in complex harnesses

 
applications

APPLICATIONS
Ideal for all types of electric and hybrid vehicles, among others:

  • electric vehicles (EV)

  • battery electric vehicles (BEV)

  • plugin hybrid vehicles (PHV)

  • plugin hybrid electric vehicles (PHEV)

benefits

BENEFITS

  • superior environmental properties/recyclability

  • reliable electrical performance

  • flexibility and lightweight, easy handling and installation, heat and cold resistance, flame resistance

  • superior chemical and abrasion resistance

  • superior durability in harsh environments

 
properties

PROPERTIES

  • silicone, EPDM and halogen-free XLPE insulation materials available

  • standard temperature range -40°C up to +200°C

  • high flexibility

products

PRODUCT RANGE

  • unscreened high voltage cables

  • screened high voltage cables

  • multi/core unscreened high voltage cables

Focus on

Connveicoli autonomi e connessi

Cables for the widest range of data communication systems in the automotive industry.

Our Data Cables ensure fast, safe and multimedia communication not only inside a vehicle, but also V2V /Vehicle to Vehicle), V21 (Vehicle to Vehicle), etc.

 
applications

APPLICATIONS

  • communication

  • entertainment

  • safety

benefits

BENEFITS

  • superior environmental properties/recyclability

  • super-fast and stable transmission properties

  • flexible, heat resistant, flame resistant

  • outstanding EMC protection and resistance to interferences

 
properties

PROPERTIES

  • solid/foam dielectrics

  • standard temperature range -40°C up to +150°C

  • high mechanical strength

products

PRODUCT RANGE

  • FlexRay Cables

  • CAN Bus Cables

  • Ethernet Cables up to 1GBit

  • LVDS Cables