arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Soluzioni per Microcavi Elettrici

Overview

Soluzione ideale per i centri elaborazione dati e le applicazioni esterne in condotti e microcondotti.

Tra i molteplici pregi e vantaggi che la caratterizza, la gamma di microcavi Prysmian consente di:

  • Rispondere alla domanda crescente di una maggiore densità di fibre nei cavi
  • Consentire un’installazione più rapida e sicura
  • Ridurre i costi operativi e di installazione
  • Massimizzare il numero di fibre in spazi ristretti nei condotti grazie al diametro inferiore
  • Ridurre la frequenza di guasti e i tempi di fermo

Il cavo Prysmian288F da 8,1 mm contiene 288 fibre BendBrightXS G657A2 da 200 µm. Realizzato a partire da 8 moduli colorati contenenti 36 fibre ciascuno, si distingue per i 12 anelli colorati contrassegnati per facilitarne l’identificazione.

I microcavi Prysmian presentano una sottile guaina esterna in HDPE che favorisce le prestazioni di soffiaggio. Le dimensioni dei nostri microcavi sono tali da consentirne il soffiaggio nei condotti secondari più piccoli, e sono disponibili con un numero di fibre da 96 a 576.