RACKS & SUBRACKS

OVERVIEW

RACK & SUBRACK

Prysmian Group offre un’ampia gamma di soluzioni per data center. Sono disponibili rack conformi agli standard internazionali 19’’/ETSI/ANSI e sistemi di rack formati da colonne verticali modulari. La maggior parte dei subrack permette la giunzione e la terminazione, la sola terminazione, la sola giunzione e lo stoccaggio di patch cord e può essere dotata di splitter connettorizzati o di pigtail pre-connettorizzati.
Tutti i subrack sono compatibili con qualsiasi tipo di connettore, quali SC, LC, MPO, e con altri nuovi connettori speciali concepiti per incrementare la densità della fibra come richiesto dai relativi operatori di rete.

RS4000 Rack

RS4000 Rack è un rack standard con guide di fissaggio da 19’’ utilizzato per contenere una serie di scaffalature e subrack SRS 4000 o qualsiasi altro prodotto di fissaggio per rack da 19’’. Questo rack è largo 900 mm e profondo 300 mm ed è disponibile con un’altezza di 42U o 47U. Il rack dispone di pannelli laterali e porte trasparenti. Sul lato sinistro del rack sono montate sistemi smistamento/guidacavo insieme in aggiunta a  sistemi di ancoraggio dei cavi. I mandrini sono posizionati sul lato destro del rack per gestire e stoccare i patch cord. Il rack ha una capacità massima di 2.160 fibre (sulla base di un rack da 47U di giunzione e terminazione).

ODF Flex Rack

ODF Flex Rack è un sistema di rack modulare da utilizzare in per lo scambio dei dati nei sistemi di telecomunicazione. Questo soluzione si compone di colonne verticali e subrack. Ogni colonna verticale può alloggiare fino a sei subrack, ciascuno dei quali permette la giunzione e terminazione di un massimo di 144 fibre per una capacità totale di 864 fibre per colonna verticale. Se necessario, si possono facilmente aggiungere altre colonne. Le colonne verticali e i subrack possono essere utilizzati per terminare i cavi di rete (giunzione e terminazione) e i cavi delle apparecchiature (solo terminazione). Il sistema perimetrale permette di proteggere il rack da danni causati da urto da parte di mezzi mobili.

IP Rated ODF

Il rack IP55 da 19’’ è un rack da 800x800x2.000 mm (42U) per la distribuzione di fibra ottica. Questo rack è in grado di alloggiare una serie di apparecchiature di distribuzione (ODFs)  incluso scaffalature e subrack di distribuzione per giunzioni e terminazioni. Tutti i rack sono dotati di un telaio, pannelli laterali e posteriori, porte anteriori e posteriori e copertura superiore. Il rack può essere predisposto sia con porte in acciaio, sia con una porta in acciaio e l’altra in vetro. I pannelli e le porte prevedono guarnizioni in schiuma applicate sul posto, in modo da garantire un grado di protezione IP55. È disponibile un’ampia gamma di accessori per la gestione della temperatura, l’illuminazione e lo stoccaggio dei cavi.

SRS 4000

Il subrack di distribuzione SRS 4000 è un subrack modulare disponibile in diverse configurazioni per essere integrato in rack, cabinet stradali o cabinet fissati a muro 19”/ETSI/ANSI. Questo prodotto è composto da un telaio in metallo disponibile nelle versioni 1U, 2U e 3U in grado di alloggiare diversi moduli. I tipi di moduli disponibili permettono la giunzione e terminazione, la sola terminazione, la sola giunzione e lo stoccaggio di patch cord e possono essere dotati di splitter connettorizzati. Il modulo può essere dotato di connettori SC, LC, MPO o altri connettori speciali.

ODF Flex Subrack

Questi subrack vengono installati nel rack ODF Flex. Sono disponibili due tipi di subrack, per la giunzione e terminazione (rete) e per la sola terminazione (apparecchiature). I subrack per le reti sono dotati di pigtail e adattatori SC/APC. I subrack per le apparecchiature sono dotati di adattatori SC/APC. Ogni subrack contiene sei schede per i moduli, ciascuno in grado di alloggiare due schede per la giunzione di 12 fibre. Ogni passerella per i moduli può alloggiare fino a 24 fibre e 24 pigtail e adattatori. Ogni subrack ha una capacità di 144 fibre, per una capacità totale di 864 fibre per ciascuna colonna del rack.

HD Data Panel

L’HD Data Panel è un pannello di distribuzione della fibra, appositamente progettato per gestire l’installazione di fibra ad alta densità e usato per reti in fibra hyperscale e carrier-based con le più elevate densità di terminazioni del settore. È disponibile nelle versioni 1U, 2U e 4U con un numero di porte da 216 a 864 che impiegano principalmente un connettore CS. Possono essere forniti anche connettori MPO e altri nuovi connettori speciali per incrementare la densità della fibra come richiesto dai relativi operatori di rete in ogni segmento di mercato.

Pivoting Subracks

I Pivoting Subrack sono disponibili in diverse configurazioni per essere integrati in rack, cabinet stradali o cabinet fissati a muro 19”/ETSI/ANSI. Si tratta di un prodotto solido, dotato di telaio e scaffalature in metallo e disponibile nelle versioni 1U, 2U, 3U e 4U. I tipi di moduli disponibili permettono la giunzione e la terminazione, la sola terminazione, la sola giunzione e lo stoccaggio di patch cord e possono essere dotati di splitter connettorizzati per assicurare la configurazione e la flessibilità necessarie per il roll-out delle reti FTTH.