arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

HFC PRECO

overview

HFC PRECO

Questa famiglia di prodotti è stata sviluppata per applicazioni indoor e outdoor, inclusa l’installazione in cabinet stradali, colonnine e rack.
Generalmente sono prodotti realizzati su misura, con parametri progettuali e tecnici diversi a seconda dei bisogni dei clienti, e possono accogliere fino a un massimo di 432 fibre ottiche.
Sono disponibili con diverse tipologie di cavi (ribbon, Flextube o tubi loose), sia con armatura sia dielettrici.

Distribution Assembly

I Distribution Assembly sono utilizzati per applicazioni indoor in edifici e Central Offices. Questi cavi sono dotati di un rivestimento del buffer tight da 900 μm e sono disponibili in versione plenum e riser, con un numero di fibre da 24 fino a 432 e in svariate dimensioni. Questi assemblaggi sono disponibili con diversi cavi (ribbon, FlexRibbon o LT), con o senza armatura, e in diverse configurazioni a seconda delle richieste del cliente (UL, CPR). 

Outside Plant Fibre Assembly

Gli Outside Plant Fibre Assembly vengono impiegati in diverse applicazioni, incluso cabinet DLC, cabinet PON, cabinet interconnessi e pannelli per la terminazione dei cavi in fibra. Vengono impiegati cavi standard per applicazioni Outside Plant (OSP) e l’estremità dell’assemblaggio provvista di terminazione è dotata di doppio rivestimento con tubo da 900 μm o 2 mm. L’assemblaggio dei cavi è poi terminato con i connettori richiesti. Il numero di fibre varia da 12 a 432.

Breakout Assembly

I Breakout Assembly sono adatti per applicazioni con un numero di fibre medio-basso fino a 144 fibre, di norma in ambienti interni ed esterni complessi. Ad esempio, sono comunemente impiegati nelle aree di produzione, nei TC non protetti o nei piccolo Central Offices.
Sono disponibili diverse configurazioni, anche per quanto riguarda diametro, tipo di fibra, e connettori.