arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Protezione di cavi e linee di controllo

TOP CONTENT

Prysmian integra il proprio portafoglio prodotti Downhole Technology con un’ampia gamma di soluzioni per la protezione di cavi e linee di controllo per tutte le applicazione downhole, dai pozzi onshore ai pozzi offshore più profondi e complessi e caratterizzati da elevate temperature, alta pressione e ambiente acido.

La gamma PDTdi protector per Cavi e Control Lines forniscono soluzioni per il clamping e la protezione per le diverse tipologie di cavo:

  • Tubing Encapsulated Cable (TEC)
  • Cavi ESP (Electrical Submersible Pump)
  • Cavi in fibra ottica
  • Cavi ibridi
  • Control lines (linee di controllo)
  • Injection lines (linee di iniezione)
  • Flatpacks

Grazie alle nostre competenze progettuali e alla conoscenza dell’ambiente downhole, abbiamo sviluppato una serie di prodotti per la protezione di cavi e control lines in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.

La nostra gamma di prodotti include inoltre soluzioni adatte per la progettazione di sistemi di protezione personalizzati, riducendo il rischio di danneggiamento delle control lines e dei cavi in fase di installazione per l’intero arco di vita operativa del pozzo.

 

Per aumentare la capacità di protezione da carichi laterali, assiali e rotazionali, la nostra gamma di protectors è dotata di caratteristiche che offrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali morsetti in acciaio inox, utilizzati da altri produttori. Le principali caratteristiche includono: cinghie e strutture di bloccaggio; pilastri centrali di supporto; cerniere di chiusura senza parti libere; protezione nei confronti della corrosione.

Utilizziamo un’ampia gamma di materiali per ottimizzare i costi in relazione alle esigenze dei nostri clienti.

Possiamo fornire sistemi di protezione standard in: acciaio al carbonio, acciaio inox 316; 13Cr, 25Cr e super-duplex. I nostri prodotti rispettano le normative NACE MR 0175/ISO 15156.

PDT Cable & Control Line Protectors

La nostra gamma di prodotti è stata progettata per consentire un’installazione semplice, non richiede attrezzature specialistiche ed è dotata di caratteristiche che consentono di eliminare eventuali rischi di danneggiamento durante le fasi di installazione o funzionamento.

Tali prodotti comprendono:

  • Corpo pressofuso con allacciamento in acciaio
  • Fissaggio con fori autolocalizzati
  • Assemblaggio “one piece”
  • Cinghie autobloccanti
  • Fasce laterali con supporto centralizzato
  • Design compatto adatto a spazi ristretti
  • Estremità smussate