arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Cavi Elettrici Downhole Technology

Overview

Soluzioni integrate per le più complesse applicazioni downhole

La Downhole Technology di Prysmian risponde a tutte le esigenze dei clienti con una gamma unica di cavi Downhole Technology, sistemi di protezione, linee di controllo, flatpack, servizi e attività accessorie.
 
Il portafoglio prodotti può inoltre contare su un’esperienza progettuale senza pari e una capacità produttiva globale. Prysmian Downhole Technology: Soluzioni integrate per le più complesse applicazioni downhole.
 
 
 

La Prysmian Downhole Technology (PDT) è l’unica in grado di offrire soluzioni per qualsiasi esigenza in ambito downhole.

Questa tecnologia nasce dall’integrazione di due pionieri del settore, ovvero Draka, che più di trent’anni fa ha messo a punto il primo cavo incapsulato a tubo (TEC) al mondo, e Gulf Coast Downhole Technology (GCDT), specializzata nel rispondere alle sfide poste dagli operatori e dalle società che forniscono servizi per i giacimenti petroliferi. La PDT può quindi vantare prodotti, know-how progettuale e capacità produttive in grado di soddisfare applicazioni che spaziano dai sistemi convenzionali a quelli più complessi.

Il portafoglio cavi di Prysmian Downhole Technology è il risultato di decenni di innovazione, iniziata nel 1987 con la realizzazione del primo cavo incapsulato a tubo (TEC) al mondo.

Gamma di prodotti

PDT è in grado di soddisfare le vostre esigenze di cablaggio a fondo pozzo con una gamma di design adatti allo scopo realizzati secondo i più elevati standard possibili. Il portafoglio comprende:

La gamma di cavi di alimentazione e strumentazione TEC comprende cavi progettati per trasportare dati o fornire alimentazione a un'ampia gamma di strumentazione, sensori e apparecchiature alimentate elettricamente. La strumentazione e i cavi di alimentazione di PDT sono prodotti e testati secondo i più elevati standard di qualità possibili per assicurarsi che soddisfino i rigori delle operazioni di fondo pozzo. I cavi sono disponibili con diametri del tubo da 1/8” - 5/8” con una gamma di spessori di parete e possono essere realizzati in acciaio inossidabile o lega di nichel.

La gamma di cavi in fibra ottica TEF comprende cavi per applicazioni che includono il rilevamento distribuito della temperatura (DTS), pressione, flusso, misurazione della deformazione e rilevamento acustico. I cavi in fibra ottica insensibili all'idrogeno di PDT sono progettati per resistere a temperature estreme (da -150 °C a +300 °C), quindi possono essere utilizzati negli ambienti più difficili, compresi quelli che si trovano nelle applicazioni artiche o sottomarine. I cavi in fibra ottica di PDT sono realizzati per soddisfare le esigenze specifiche di un'applicazione. Il nostro team di progettazione lavorerà con voi per specificare i parametri chiave tra cui il tipo di fibra ottica, il gel di riempimento, il diametro, lo spessore e il materiale del tubo per assicurarsi che il design del cavo sia ottimizzato per l'applicazione e l'ambiente operativo.

La gamma Hybrid Cables comprende cavi in cui strumenti, cavi di alimentazione e/o in fibra ottica sono combinati in un unico pacchetto per eliminare la necessità di più cavi o spazio nella testa pozzo. Il team Prysmian Downhole Technology può consigliare un progetto che soddisfi i parametri operativi di un'applicazione e le interfacce di superficie e fondo pozzo richieste. Inoltre, offriamo un servizio di progettazione personalizzato per soddisfare le situazioni in cui un design standard non soddisfa le esigenze specifiche di un'applicazione.

Il portafoglio Protector di PDT include soluzioni di bloccaggio e protezione dei cavi per proteggere i cavi da carichi laterali, assiali e rotazionali nelle applicazioni a fondo pozzo. I nostri design di protezione speciale e di accoppiamento incrociato incorporano funzionalità avanzate tra cui; cinghia e corpo ad incastro; pilastri centrali; elementi di fissaggio accattivati che eliminano i rischi dalle parti allentate; elementi di fissaggio pre-agganciati; infissi ad alta resistenza; e protezione dalla corrosione. Oltre alla nostra gamma standard, PDT progetta soluzioni specifiche per applicazioni per situazioni impegnative, quali: applicazioni a foro aperto; applicazioni ESP; orientamento della pistola perforante; spazi ristretti; isolamento termico; requisiti di basso coefficiente di attrito; doppie corde; protezione di giunzioni e manometri.

Questa gamma comprende cavi progettati per l'uso in ambienti difficili, come quelli creati dall'iniezione di sostanze chimiche o dal monitoraggio di pozzi e altre applicazioni in cui sono essenziali robustezza, resistenza alla corrosione e affidabilità. Le linee di controllo di PDT sono prodotte e testate per soddisfare o superare i requisiti ASTM. Le linee di controllo sono disponibili da 1/8” a 5/8” con una gamma di spessori di parete in acciaio inossidabile austenitico, leghe a base di nichel o tubi in acciaio inossidabile duplex.

Questa gamma è progettata per semplificare l'installazione e ridurre il numero di unità spooler di installazione necessarie durante il completamento del pozzo. I flatpack PDT sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni con opzioni di incapsulamento a passaggio singolo e incapsulamento a passaggio doppio per una maggiore protezione. I singoli componenti e tubi possono essere codificati a colori e stampati su misura per un'identificazione immediata e, se è necessaria un'ulteriore resistenza allo schiacciamento, è possibile specificare barre di protezione e/o funi metalliche.

Il design standard del flatpack Prysmian Downhole Technology utilizza l'incapsulamento brevettato Safety-Strip®. Nell'incapsulamento è incorporato un cordino a strappo continuo per consentire la rimozione sicura e veloce della guaina esterna senza il rischio di danni al tubo sottostante e migliora notevolmente la sicurezza dell'operatore, eliminando la necessità di utilizzare lame aperte o dispositivi meccanici simili per spellare il cavo .

Per supportare la corretta installazione e funzionamento dei prodotti PDT, sono disponibili una gamma di servizi e accessori:

SERVIZI: Servizi di fluido idraulico NAS/SAE; Servizi di lavaggio e riempimento; Ispezione della pulizia dei fluidi; Preparazione dell'estremità del cavo; Installazione/terminazione della Junction Box; Rifacimento cavi e linee di controllo; ripopolamento; Prove elettriche; Ispezione; Smaltimento della linea; Prova di pressione; Test dell'interfaccia di sistema. PDT è in grado di garantire il corretto adattamento e il funzionamento delle protezioni per cavi a fondo pozzo con i cavi associati utilizzando la nostra attrezzatura di prova interna.

ACCESSORI: Bobine personalizzate; Progettazione di skid di spedizione per soddisfare le esigenze specifiche del cliente; Giunti idraulici ed elettrici