arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Componenti per reti a bassa e media tensione

Overview

Gli accessori svolgono un ruolo essenziale all’interno di un sistema per la trasmissione di energia. Grazie ai rapporti instaurati con i propri clienti nel corso di molti anni, Prysmian ha acquisito esperienza in fatto di progettazione, produzione, collaudo e installazione di prodotti di tutte le classi di tensione.

Nel settore dei sistemi in cavo a bassa e media tensione, Prysmian vanta una presenza di lunga durata e ricca di successi che ha portato allo sviluppo di un portafoglio completo di accessori per i prodotti di bassa e media tensione. Prysmian offre una gamma completa di accessori per le operazioni di fissaggio, giunzione, connessione e terminazione.

Prysmian Group Low & Medium Voltage Accessories

La gamma comprende giunzioni (inclusi raccordi di transizione, giunti triforcati e di derivazione), terminazioni (per uso sia interno sia esterno), connettori, connettori separabili, pressacavi, fermacavi e fissaggi, scatole di giunzione a bassa tensione, utensili e resine. Fornisce inoltre servizi di ingegnerizzazione in grado di soddisfare le specifiche e i requisiti di qualsiasi sistema di trasmissione di energia, offrendo soluzioni personalizzate.

FOCUS ON

Fermacavi e Resine per applicazioni a bassa tensione

Il portafoglio completo di accessori offerto da Prysmian Group include due principali linee di prodotti dedicati alle applicazioni a bassa tensione: i fermacavi e le resine (composti).Sebbene i fermacavi siano apprezzati generalmente per la loro funzione principale di fissare e sostenere la struttura dei cavi, obiettivo di Prysmian è piuttosto quello di gestire i possibili danni all’intero sistema dovuti a malfunzionamenti o cortocircuiti imprevisti che potrebbero generare ingenti danni ai dispositivi, salvaguardando questi ultimi proprio grazie all’azione attenuante esercitata dai fermacavi stessi.

Qualora un evento simile si verificasse, ad esempio, in un parco eolico, questa soluzione si dimostrerebbe essenziale per gli utenti finali e gli appaltatori visti i numerosi dispositivi costosi installati in tutto l’impianto, e dove non si può correre il rischio della possibilità di un eventuale arresto del sistema. La gamma di composti a base di resine di Prysmian permette ai clienti di proteggere meccanicamente qualsiasi dispositivo: che si intenda interrare un giunto o riempire una scatola di giunzione con un materiale a bassa viscosità (quindi esente da bolle d’aria) senza isocinati, esiste una resina adatta all’uso.

FOCUS ON

Elaspeed™

Le giunzioni ElaspeedTM utilizzano la tecnologia in gomma EPDM retraibile a freddo e sono ampiamente riconosciute come il migliore sistema di trasmissione per gli accessori per cavi a media tensione. Rappresentano infatti una soluzione semplice, robusta, user-friendly, sicura e versatile.

Non necessitano di utensili specifici o saldature. Le sigillature retraibili a freddo assicurano una copertura concentrica degli accessori. Anche in spazi di installazione molto ridotti, le giunzioni Elaspeed™ offrono una copertura tale da creare un isolamento del giusto spessore. Il design versatile permette di creare giunzioni dirette, di transizione, di derivazione e soluzioni di chiusura per cavi unipolari e tripolari. Dalla messa in produzione nel 1994 sono stati oltre 3 milioni i pezzi installati.

L’elevata affidabilità è assicurata e confermata da un eccellente track record.