arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Prodotti a norma CPR

Prysmian Italia presenta i nuovi cavi conformi ai requisiti previsti dalla CPR, in grado di superare le severe norme in relazione al loro comportamento di reazione al fuoco.

Prysmian è infatti da sempre impegnata a proteggere e preservare gli alti standard di qualità dei propri prodotti, e a sviluppare cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi neri e gas corrosivi dalle elevate performance tecniche. Da questa continua ricerca nascono i nuovi cavi conformi alla CPR in grado di prevenire e ridurre i rischi derivanti dagli incendi, migliorando le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle persone coinvolte.

Grazie all’entrata in vigore del Regolamento Europeo e alla definizione di specifiche Euroclassi - che garantiscono al cavo un livello di performance superiore rispetto alle precedenti norme, oltre a prevedere il rispetto di tre parametri addizionali: acidità, opacità dei fumi, gocciolamento di particelle incandescenti – si innalzerà notevolmente il livello di sicurezza e qualità nel mercato europeo dei cavi.

Il Gruppo sta investendo da anni in prodotti ad alto valore aggiunto, ed ha sviluppato questa gamma di cavi ad elevate prestazioni per soddisfare la stringente normativa europea e le nuove richieste dei Clienti.

Non correre rischi. Acquista cavi conformi alla CPR (UE 305/11).

Scegli i cavi di Prysmian Group: cavi Afumex a norma CPR, cavi PVC a norma CPR e cavi in Neoprene a norma CPR.

Cavi Afumex a norma CPR

  • AFUMEX 750 PLUS H07Z1-K TYPE 2 450/750 V
  • AFUMEX 90 PLUS FG17 450/750 V
  • AFUMEX 1000 PLUS FG16M16 0,6/1 kV
  • AFUMEX 1000 PLUS FG16OM16 0,6/1 kV
  • AFUMEX GOLD FG18M16 0,6/1 kV
  • AFUMEX GOLD FG18OM16 0,6/1 kV

Cavi PVC a norma CPR

  • FS18OR18 300/500 V
  • SPEEDY FLAM TOP FS17 450/750 V
  • G16 TOP FG16R16 0,6/1 kV
  • G16 TOP FG16OR16 0,6/1 kV

Cavi in Neoprene a norma CPR

  • FLEXTREME H07RN-F 450/750 V
  • OZOFLEX H07RN-F 450/750 V