Page 3 - Brochure_C2014v03
P. 3
CABLES PARA REDES DE DATOS LAN (Local Area Network)
La unidad Multimedia Solutions (MMS) se especializa en todo lo referente CABLES UTP CATEGORÍAS 5e, 6 Y SUPERIORES
a redes de cables para comunicaciones privadas, cubriendo todas las
aplicaciones necesarias, tanto en cables ópticos, como cables de cobre Los cables Prysmian Draka son constituidos con conductores de cobre de
para cableado estructurado. alta pureza, aislados en polietileno de alta densidad (HDPE) formación de
pares reunidos bajo cubierta exterior conforme a características de
Este tipo de cables son utilizados en sistemas de cableado estructurado resistencia a la llama para instalaciones internas horizontales y caracterís-
para tráfico de datos, imágenes y voz, de acuerdo a los requerimientos de ticas de transmisión de datos hasta 100MHz, bajo los requerimientos a las
las normas internacionales ANSI/TIA/EIA-568 (Balanced Twisted Pair especificación EIA/TIA 568 B.2 y sus recientes actualizaciones, para las
Cabling Components) y son elaborados en categorías 5e, 6 y superiores, categorías 5e, 6, etc. Con certificación UL® (Underwriters Laboratories).
aplicables en instalaciones de tipo horizontal o secundaria entre paneles
de distribución y en sus versiones apantalladas o flexibles, estas últimas CABLE 4P UTP CAT 6 CM AZ
especialmente aplicables en interconexión de Patch Panels.
color
CLASES DE PROTECCIÓN protecci ón
CMX (Cable interno metálico): Cables indicados para instalación en categoría
ductos metálicos donde no existan concentración de otros cables ni flujo UTP ó FTP
de aire forzado donde la parte expuesta no sea superior a 3 metros de
largo debiendo la mayor dimensión transversal ser menor que 6.40 mm, Contamos además con una versión ligera para el cable categoría 5e
según IEC 60332-1 o UL 1685 sección 1080 para propagación vertical. denominada EZ LAN, este cable dispone cubierta de PVC con resistencia a
la llama y cumple con el estándar EIA/TIA 568.C-2 para el uso interno en
CM (Cable interno metálico): Recomendados para instalación en ductos redes de hasta 100 MHz. Tiene 13% menor diámetro y es 18% más liviano,
metálicos con alta ocupación en locales sin flujo de aire forzado en un por lo que su instalación es más sencilla, mientras mantiene el mismo alto
mismo ambiente o en lugares con medianas condiciones de propagación rendimiento y seguridad que los cables de red convencionales.
del fuego, conforme a IEC 60332-1 o UL 1685, no aptos para baja emisión
de humos. Cat 5e (frec. ≤100MHz; veloc. 100 Mbps)
CMP (Cable metálico Plenum): Utilizados en instalación para sitios UTP EZ CAT 5e (Unshielded Twisted Pair)
confinados (ej. Entre pisos, recubrimientos, canaletas, etc.), con o sin flujo UTP (UL®) CAT 5e (Unshielded Twisted Pair)
de aire forzado o ambientes con altas condiciones de propagación del UTP (UL®) CAT 5e flex (Unshielded Twisted Pair Flexible)
fuego, cumpliendo requerimientos de propagación de la llama y emisión FTP (UL®) CAT 5e (Foil Twisted Pair)
de humos según NFPA 262
Cat 6 (frec. ≤250MHz; veloc. 1,000 Mbps)
CMR (Cable metálico Riser): Para cableado vertical en instalaciones que
no superen 1 piso, sin flujo de aire forzado y en ductos de poca ocupación UTP (UL®) CAT 6 (Unshielded Twisted Pair)
y locales con condiciones de propagación similares a estas características, UTP (UL®) CAT 6 flex (Unshielded Twisted Pair Flexible)
cumpliendo los requerimientos de propagación vertical UL 1666. FTP (UL®) CAT 6 (Foil Twisted Pair)
LSZH (Low Smog Zero Halogen) AFUMEX®: Cable de baja emisión de Cat 6A (frec. ≤500MHz; veloc. ≤10 Gbps)
humos y libre de halógenos, indicados especialmente para instalaciones
horizontales o verticales donde no existe flujo de aire forzado o sitios con UTP (UL®) CAT 6a (Unshielded Twisted Pair)
alta condición de propagación de llama y alta concentración de público,
cumpliendo ensayos de no propagación de llama y densidad de hunos
según IEC 61034-1 y 61034-2 y valores de toxicidad de gases según NBR
12139
Cat 7, 7A (frec. ≤600MHz, veloc.>10 Gbps)
UTP (UL®) CAT 7 (Unshielded Twisted Pair)
www.prysmiangroup.com