Page 2 - Brochure_C2014v03
P. 2
CABLES ÓPTICOS Y MULTIPARES
Cables Ópticos
Prysmian Group produce fibras y cables ópticos para las más diversas aplicaciones, condiciones climáticas y ambientales para instalaciones interior o
exterior, aéreas, riser, drop, opgw, etc. con fibras del tipo:
Multimodo (MM) de 62.5/125μm (OM1) y 50/125μm (OM1; OM2, OM3 y OM4) según G.651
Monomodo (SM) Versión estándar (OS1) según G.652B
Bajo pico de agua [LWP-Low water peak] (OS2) según G.652C y D
Dispersión desplazada no nula (NZD) según G.655
Cables ópticos OPGW
Los cables OPGW proporcionan un doble papel dentro de las redes de alta tensión, además de llevar a cabo la tarea
convencional de proporcionar conexión a tierra para protección de descargas atmosféricas, mediante las fibras
ópticas permiten un vínculo para comunicaciones.
Cables ópticos ADSS
Cables aéreos están disponibles en una variedad de diseños para adaptarse a todas las aplicaciones, se suministran
con portante metálico (fig. 8) y dieléctricos, para vanos normales y extra largos, con cubiertas estándar y especiales
(resistencia al tracking, a la llama, LSZH, etc).
Cables para enterrado directo
Cables dieléctricos o armados con cinta de acero y protegido contra roedores u otra forma de potencial daño
mecánico, adecuados para uso en enterrado directo y diseñados para resistir la severidad del entorno.
Cables para Ducto
Gran diversidad de cables ópticos para instalación en ductos, diseñados para hacer frente a las condiciones ambien-
tales más agresivas, garantizando el correcto equilibrio entre rigidez y flexibilidad para durabilidad y fácil instala-
ción.
Cables Multipares
Cables Multipares Cobre
Prysmian Group produce cables multipares de cobre hasta 2,400 pares para instalación subterránea o autosoporta-
dos de acuerdo a especificaciones Telefónica de Argentina SA, Telecom Argentina SA y especificaciones especiales
para otras aplicaciones.
www.prysmiangroup.com