Bilancio di Sostenibilità 2020
Nel 2020 Prysmian ha ulteriormente ridotto il trasporto aereo, principalmente utilizzato negli anni precedenti per sopperire alla mancanza di disponibilità di fibra ottica. In questo settore, il trasporto aereo è stato quasi dimezzato, principalmente a favore del trasportomarittimo e, inmisuraminore, del trasporto su strada per le consegne continentali. TIPOLOGIE DI TRASPORTO IN PERCENTUALE 81 Gen 1-Nov 30 2020 FY 2019 82 FY 2018 Air 2,3% 3,0% 3,6% Sea 6,8% 10,0% 6,9% Ground 90,9% 87,0% 89,5% BOBINE IN LEGNO E DI ALTRO MATERIALE Per il trasporto dei cavi, Prysmian utilizza bobine in plastica per i diametri più piccoli, in legno fino a 3 metri e in acciaio per diametri superiori. In linea generale, la scelta del materiale della bobina viene effettuata in base alle dimensioni e alla lunghezza del cavo, a criteri di ottimizzazione dei flussi logistici, in un’ottica di abbattimento della Carbon Footprint, nonché in ragione delle specifiche richieste formulate dal cliente e/o legate ad aspetti normativi propri del Paese di destinazione. Il Gruppo è fortemente impegnato nella ricerca del massimo riutilizzo delle bobine e nella riduzione dell’impatto ambientale delle stesse, preferendo l’approvvigionamento di legno proveniente da foreste ripiantate o implementando soluzioni di dogatura che richiedono unminore utilizzo di materiale nobile, pur continuando a utilizzare materiali riciclabili. Tale impegno ha permesso negli anni di ottenere un miglioramento del tasso di riutilizzo delle bobine grazie a una gestione sempre più accurata e attenta all’ambiente. PRYSMIAN GROUP INCLUDING EX GENERAL CABLES 83 Bobine per tipologia di materiale FY 2020 FY 2019 Tons % N. % Tons % N. % Riutilizzate 141.976 54% 1.732.788 23% 129.637 46% 1.991.666 25% Non riutilizzate 121.642 46% 5.866.406 77% 150.761 54% 6.096.278 75% Totale 263.618 100% 7.599.194 100% 280.398 100% 8.087.945 100% PRYSMIAN GROUP INCLUDING EX GENERAL CABLES 83 Bobine per tipologia di materiale FY 2020 FY 2019 Tons % N. % Tons % N. % Legno 196.470 75% 1.758.964 23% 193.336 69% 1.380.011 17% Materiale differente 67.148 25% 5.840.230 77% 87.062 31% 6.707.934 83% Totale 263.618 100% 7.599.194 100% 280.398 100% 8.087.945 100% Inoltre, al fine di ridurre il consumo di bobine, anche nel 2020 il Gruppo ha continuato a stipulare accordi in vari Paesi per garantire la “Reverse Logistics” e quindi il ritorno e il conseguente riutilizzo delle bobine. Nei paesi della CEE (Central Est Europe) si è esteso l’utilizzo del sistema tedesco KTG (Kabel Trommel Gmbh) che prevede l’affitto delle bobine per tutta la Supply Chain della Cable Industry (includendo i clienti avalle inunconcettodi circular economy) così daminimizzare lamovimentazione (e l’abbandono) di bobine dalla Germania. 81 Il calcolo della percentuale delle vie di trasporto è effettuato sullo spesato e si riferisce solo al perimetro Prysmian pre integrazione con General Cable. 82 Il dato 2019 rispetto alla DNF 2019 è stato aggiornato con i valori relativi a tutto l’anno. 83 In virtù di un perfezionamento nella metodologia di calcolo, i dati relativi al 2019 sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati nella Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2019 di PrysmianGroup. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda alla DichiarazioneNon Finanziaria Consolidata 2019, pubblicata sul sito www.prysmiangroup.com. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 06_EXTENDED VALUE CHAIN
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc4NjU=