Bilancio di Sostenibilità 2020
Le tipologie di infortunio più frequenti per dipendenti interni e per lavoratori esterni sono riportate in tabella. Le stesse hanno interessato nella maggior parte dei casi: Mani nel 48,12%, Schiena nel 15,94% e Piedi nel 14,06%. Tipologia infortuni % Ferite 24,38 Distorsioni, strappi muscolari 20,31 Fratture 19,06 Contusioni 16,56 Inoltre, con riferimento alla flotta (costituita da tre navi: Giulio Verne, Ulisse e Cable Enterprise) la gestione dei dati relativi a salute, sicurezza e ambiente è avvenuta per il 2020 con il supporto di una società di gestione marittima esterna che si occupa di “Ship Management”. Le normative marittime di riferimento per le navi sono la ISM code relativa alla safety e ISPS code relativa alla security. Di seguito si riportano i dati del numero di infortuni e della frequenza delle sole navi del Gruppo. Il numero di infortuni occorsi sulle navi è risultato pari a 2 per un totale di 51 giorni persi. Prysmian Group 60 Vessel Indice di gravità (IG) 12,27 Indice di frequenza (IF) 0,48 Ore Lavorate 830.630 Permaggiori dettagli sui dati di salute e sicurezza, riferirsi anche alle informazioni riportate negli Allegati. 60 I dati comprendono sia i dipendenti diretti di Prysmian che il personale esterno che lavora sulle navi. 112 _ 113 Prysmian Group
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc4NjU=