Bilancio di Sostenibilità 2020
NUMERO DI FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA 2020 (Gruppo Prysmian) 2019 (Gruppo Prysmian) 2018 (Gruppo Prysmian senza General Cable) EMEA 3.562 3.550 3.083 APAC 578 570 525 Nord America 893 872 641 LATAM 891 637 493 Totale 5.924 5.629 4.742 PERCENTUALE DI SPESA PER I FORNITORI 2020 - GRUPPO PRYSMIAN 54% Base metal 22% Materie prime 24% Non-rawmaterial BENI E SERVIZI ACQUISTATI LOCALMENTE [%] 77 2020 (Gruppo Prysmian) 2019 (Gruppo Prysmian) 2018 (Gruppo Prysmian senza General Cable) EMEA 70,8 70,4 69,4 APAC 79,7 84,9 62,0 Nord America 97,9 94,4 70,9 LATAM 83,0 82,6 65,5 Il Gruppo considera “locali” tutti i fornitori che hanno la sede operativa nello stesso Paese delle persone giuridiche di Prysmian. 77 Il calcolo della percentuale esclude i dati relativi ai fornitori dell’Italia e Corporate. I dati 2018 fanno riferimento al Gruppo Prysmian senza General Cable. I dati 2019 e 2020 fanno riferimento a tutte le attività del Gruppo Prysmian. La procedura di calcolo applica la stessametodologia adottata nel 2018 per gli stabilimenti Prysmian preesistenti e per gli stabilimenti ex General Cable, ad eccezione degli stabilimenti ex General Cable localizzati in Nord America per i quali è stata effettuato un calcolo puntuale a seconda della localizzazione del fornitore. 170 _ 171 Prysmian Group
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc4NjU=