Indici di Sostenibilità
Indici di sostenibilità per l’ambiente, le persone e gli investitori
DJSI
Toggle DetailsIl DJSI si basa sull’analisi delle performance aziendali utilizzando 24 criteri che rientrano in tre categorie principali: ambiente, sociale e corporate governance. Queste categorie sono ulteriormente suddivise in sottocategorie più specifiche. Il rating va da 0 a 100.
Rank 2022: 87/100 inclusa, ELQ: 3°
Rank 2021: 87/100 inclusa, ELQ: 1°
Rank 2020: 87/100 inclusa, ELQ: 2°
MSCI ESG
Toggle DetailsGli MSCI ESG Ratings mirano a misurare la resilienza di una società ai rischi ESG a lungo termine e finanziariamente rilevanti. I rating ESG vanno da leader (AAA, AA), medio (A, BBB, BB) a ritardatario (B, CCC).
Score 2022: AA
Score 2021: AA
Score 2020: A
EcoVadis
Toggle DetailsEcoVadis è una piattaforma che permette alle aziende di monitorare le performance di sostenibilità dei fornitori tramite un assessment. ll punteggio complessivo (0-100) riflette la qualità del sistema di gestione della sostenibilità dell’azienda al momento della valutazione. I criteri per le scorecard 2023 sono - Platino: punteggio complessivo tra 78 e 100; - Oro: punteggio complessivo tra 70 e 77; - Argento: punteggio complessivo tra 59 e 69; - Bronzo: puntegio complessivo tra 50 e 58.
Score 2022: 74/100 (Medaglia d'oro)
Score 2021: 73/100 (Medaglia di platino)
Score 2020: 76/100 (Medaglia di platino)
CDP Climate Change
Toggle DetailsIl CDP è l’ONG più riconosciuta a livello mondiale per quanto riguarda l’assessment della trasparenza nella disclosure di informazioni relative al climate-change, che avviene assegnando un punteggio alle aziende dalla D alla A. La metodologia di punteggio è allineata con la Task force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e con i principali standard ambientali, e pertanto fornisce un set di dati comparabile in tutto il mercato.
Score 2022: Climate Change: A (World) Water Security: B
Score 2021: Climate Change: B (World) Water Security: B
Score 2020: Climate Change: B (World) Water Security: C
SUSTAINALYTICS
Toggle DetailsL’ESG Risk Rating fornisce un punteggio complessivo dell’azienda basato sulla valutazione di quanto l’azienda sia esposta a rischi ESG e come questi siano gestiti. La scala va da 0 (rischio basso) a 40 (rischio elevato).
Risk 2022: 26.1 (Medium)
Risk 2021: 22.8 (Medium)
Risk 2020: 21.4 (Medium)
FTSE4Good
Toggle DetailsI FTSE4Good Index Series sono indici azionari lanciati nel 2001 da FTSE Group ai fini di misurare la performance di aziende che dimostrano solide pratiche Environmental, Social e di Governance (ESG). Per essere incluse nella serie di indici FTSE4Good, le società devono avere un rating ESG complessivo di 3,3 su 5.
2022 Score: 3.8/5
2021 Score: 3.8/5
2020 Score: 4.0/5
ESG Bloomberg
Toggle DetailsBloomberg raccoglie dati Environmental, Social and Governance dall’informativa pubblica delle aziende. Bloomberg ESG Disclosure Scores valuta le aziende sulla base della loro disclosure di dati ESG, in considerazione delle industry di riferimento. La scala di rating va da 0 a 100.
Score 2022: 63 /100
Score 2021: 55/100
Score 2020: 45/100
STOXX Global ESG Leaders Index
Toggle DetailsGli Stoxx ESG Indices sono un nuovo gruppo di indici. I loro rating si basano su specifici indicatori di performance environmental, social e di governance in aggiunta alla overall sustainability performance.
2020 - 2022 incluso in
STOXX Italy 45 ESG-X and
STOXX Europe 600 ESG-X
MIB ESG
Toggle DetailsLanciato da Euronext, l’indice MIB® ESG è il primo indice ESG dedicato alle blue-chip italiane. Combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite2.La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris (V.E.), società di Moody's ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti. La metodologia alla base dell'indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG.
Score 2022: inclusa
Score 2021: inclusa
Carbon Clean 200
Toggle DetailsCarbon Clean 200 è un rapporto prodotto da Corporate Knights che include l’elenco globale delle 200 maggiori aziende quotate in Borsa classificate per il loro fatturato in energia pulita.
Rank 2022: 58/200
Rank 2021: 58/200
Rank 2020: 47/200
VIGEO.EIRIS
Toggle DetailsLe soluzioni ESG di Moody’s mirano a comprendere meglio le prestazioni ESG dell’organizzazione, valutarne l’esposizione ai rischi climatici e ambientali, rafforzarne i piani d’azione per la sostenibilità e comunicare con le principali parti interessate. L’indice valuta le performance di sostenibilità secondo 25 criteri, suddivisi in 6 diverse aree: ambiente, risorse umane, diritti umani, coinvolgimento della comunità, condotta etica e governance. La scala di valutazione va da 0 a 100.