Prysmian Group - Sustainability Week 2023

I numeri della Sustainability Week

300+

stakeholders esterni ed interni presenti fisicamente all’evento

6.500

partecipanti in streaming attraverso le piattaforme digital

200+

dipendenti coinvolti nell’organizzazione dell’evento in 12 Region e Division

20+

relatori esterni da aziende, associazioni ed università

1.100+

idee innovative raccolte attraverso l’iniziativa Call 4 Ideas

1.000+

innovatori coinvolti nella Call 4 Ideas, tra submitters e team members

11,064

Minuti di streaming guardati in diretta

Un evento per analizzare nel dettaglio questioni relative ad ambiente, clima, società e innovazione.

La Sustainability Week, tenutasi dal 27 al 29 giugno 2023 presso l’headquarter di Prysmian ha visto la partecipazione di oltre 200 stakeholder esterni tra clienti, fornitori, partner, associazioni, investitori e oltre 6.500 partecipanti in streaming che hanno partecipato all’evento attraverso le nostre piattaforme digitali. Alla Sustainability Week sono intervenuti il managment del Gruppo, i Sustainability Ambassador e oltre 200 dipendenti da tutte le Region e Division dell’azienda che hanno contribuito in maniera attiva al fine di assicurare un totale engagement da parte di tutti gli stakeholder a livello globale e locale.

Incontro annuale di Stakeholder engagement tra il Top Management di Prysmian e gli Stakeholder.

Prysmian in occasione della “Sustainability Week 2023” ha presentato i progressi fatti nell’ambito della propria strategia di sostenibilità e i nuovi obiettivi relativi al triennio 2023- 2025. L’evento ha rappresentato l’occasione per sottolineare come il Gruppo guardi alla sostenibilità come proprio driver di business, perseguendo una visione strategica basata sui più alti standard di responsabilità ambientale dei processi produttivi, rafforzando il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della gestione delle relazioni con le comunità locali in cui opera, così come nell’ambito dell’inclusione e della crescita delle proprie persone.

Durante l’evento Prysmian ha inoltre comunicato l’approvazione dei nuovi target SBTI; l’azienda ha infatti rafforzato il proprio impegno nel contrastare il cambiamento climatico grazie alla definizione di nuovi e più sfidanti obiettivi. La società si impegna a ridurre del 47% le emissioni di Scope 1 e 2 e del 28% quelle di scope 3 entro il 2030, rispetto alla baseline 2019, e a raggiungere il target di riduzione del 90% delle emissioni di Scope 1 e 2 entro il 2035 e di Scope 3 entro il 2050. Tutti i target near-term (rivisti al rialzo rispetto ai precedenti obiettivi 2021) e net-zero sono stati approvati dalla Science Based Target initiative (SBTi).

Prysmian - Sustainability Week 2023

L’iniziativa “Call 4 Ideas”

Durante la Sustainability Week si è svolta la “Sustainability Call4Ideas Fair”, un'iniziativa concreta del Gruppo, coordinata dai team di Sostenibilità e Ricerca&Sviluppo e dal venture builder di Prysmian Corporate Hangar, finalizzata a raccogliere dai dipendenti di tutte le Regioni e Divisioni locali di Prysmian idee innovative per lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti legati alla sostenibilità, con l’obiettivo di implementarli a livello locale e, potenzialmente, anche globale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 1000 dipendenti che hanno inviato un’idea, ed oltre 200 colleghi del Gruppo provenienti dalle diverse Region e da tutta l’Italia che hanno presentato le loro idee innovative attraverso degli stand espositivi costruiti nello spazio adiacente all’headquarter di Prysmian.

“L’impegno del Gruppo non è più focalizzato solo sulle proprie operations, ma sull’intera catena del valore; lavoriamo per anticipare i bisogni dei clienti rafforzando l’engagement con i fornitori e puntando sull’innovazione continua, facendo leva sulla nostra leadership tecnologica ed industriale per amplificare l’impatto positivo che Prysmian può generare per la collettività”.
 
Array
Maria Cristina Bifulco
 
 
 
 
Chief Sustainability, Investor Relations and Communication Officer

Sustainability Week 2023 Presentations

Massimo Battaini - “How is Sustainability supporting PG business strategy?”

Maria Cristina Bifulco - “Sustainability as a business driver: update on Prysmian Group targets and action plans”

Carlo Carraro - “A comparison between US IRA and EU Green Deal & NZIA”

Juan Mogollon - “The transformation of the energy landscape”

Hakan Ozmen - "The role of cable in a Sustainability Challenge"

Fabrizio Rutschmann - “Making an impact”

Srinivas Siripurapu - "Sustainability by design and innovation"

Srinivas Siripurapu - “The opportunity of decarbonising mobility”

Philippe Vanhille - “Digitalization & Connectivity: the concrete value of a sustainable approach”

SW23 - Sustainability as a business driver

SW23 - A comparison between US IRA and EU Green Deal & NZIA

SW23 - How is Sustainability supporting PG business strategy?

SW23 - Sustainable Finance