Karona Overblowing System

Karona Overblowing System

Le sempre maggiori richieste di banda larga derivanti dallo sviluppo delle tecnologie e dalle relative aspettative, provocano una sempre crescente domanda di reti in fibra ottica di capacità sempre maggiore. Le reti esistenti sono già sature di cavi preesistenti, ma installare ulteriori condotti può essere costoso e dispendioso in termini di tempo. Il nuovo Karona Overblowing System è progettato per permettere l’installazione di cavi in fibra ottica ad alta densità in condotti preesistenti, contenenti cavi precedentemente installati.

Il sistema Karona Overblow fornisce numerosi benefici sia agli installatori sia agli operatori di rete. L’installazione tradizionale che prevede la richiesta di licenze per le opere civili può richiedere fra i 90 e i 180 giorni di notifica prima dell’inizio dei lavori. Al contrario, l’installazione con il sistema Karona Overblow non richiede queste licenze, eliminando tale tempo di attesa. Quando si costruisce una nuova rete di condotti, una velocità di installazione di 100 metri al giorno è considerata elevata, mentre l’installazione overblow viene portata avanti a una velocità di 40 metri al minuto, permettendo di installare un chilometro di cavo in poche ore.

Il sistema Karona Overblowing comprende cavi soffiati, attrezzatura per l’installazione, connettività e training completo. Possono essere installati cavi aggiuntivi in un condotto, raggiungendo fino a un chilometro di distanza quando si applica il metodo Point to Point, due chilometri applicando il metodo di centre blowing e arrivando anche oltre quando si utilizzano le tecniche di fleeting. La gamma di cavi overblow varia da un numero di 12 a 432 fibre abbinate a una varietà di giunti per completare l’installazione.

Maggiore velocità di installazione e tempi di lavoro significativamente ridotti, così come l’eliminazione di opere civili e la drastica riduzione dei disturbi all’utilizzatore finale sono solo alcuni dei benefici forniti dal Karona Overblowing System.