Cavi categoria 8.2 UCFUTURE Compact22

Cavi categoria 8.2 UC<sup>FUTURE</sup> Compact22

Gli attuali livelli standard della velocità di rete stanno per compiere un passo da gigante.

Nei centri elaborazione dati di oggi il traffico dei dati consolidati viene elaborato in cluster di server, reti di archiviazione e dispositivi di routing. Le velocità dei dati correnti di 10 Gbit/s non saranno però in grado di soddisfare richieste future di ampliamento dell’ampiezza di banda. I primi progetti di sostituzione in fatti sono già stati avviati.

Il protocollo IEEE 802.3 è stato avviato nel luglio 2012 come progetto di standardizzazione per la tecnologia Next Generation Base-T, con la conseguente definizione di una chiara tabella di marcia verso un cavo dati a doppino intrecciato in grado di supportare la trasmissione a 40 Gb/s su distanze di collegamento da 30 m.

Nell'ambito del progetto di norma ISO/IEC TR 11801-99-1 questi nuovi standard sono in sviluppo con le classi I (Cat. 8.1) e II (Cat. 8.2), a cui va ad aggiungersi il progetto di norma TIA-568-C.2. per la Categoria 8.

Il cavo Categoria 8.2 S/FTP 2000 MHz UCFUTURE Compact22 di Prysmian è in grado di garantire 40 Gb/s.