L'attuale infrastruttura di rete rappresenta un collegamento essenziale ai servizi interattivi ad alto contenuto di informazioni.

Il suo ruolo è fondamentale per l'efficienza della rete e la redditività della propria attività. 

Questo aumento in termini di volumi di comunicazione implica però una maggiore pressione sui centri-dati e, in particolare, la necessità di preservare le capacità infrastrutturali dei centri elaborazione dati senza abbassare il livello del servizio.

Di conseguenza, gli standard in materia di cablaggio sono in via di evoluzione nel tentativo di restare al passo con le sempre maggiori richieste di capacità. Nel luglio 2012 gli operatori del settore hanno deciso che sarebbe stato utile sviluppare un cavo in rame in grado di gestire 40 Gb/s di dati.

Oggi, a meno di tre anni da tale decisione, è stato lanciato un cavo a doppino intrecciato in rame Categoria 8 da 40 Gb nell'ambito del Sistema Universal Cabling (UC) Connect di Prysmian.

Il nuovo cavo a doppino intrecciato schermato Categoria 8 è disponibile in due opzioni: cavo di installazione e cavo di permutazione.

  • Cavo di installazione: diametro esterno di 8,5 mm e raggio di piegatura del cavo installato di 68 mm.
  • Cavo di permutazione: cavo più sottile con diametro esterno di 6,0 mm e raggio di piegatura del cavo installato ridotto di 48 mm.

Entrambi i modelli di cavo prevedono quattro doppini intrecciati, schermati tramite foglio in alluminio laminato-plastico. L'intero cavo viene quindi inserito in una schermatura a treccia di rame stagnata e rivestito da una guaina priva di alogeni e a ridotte emissioni di fumi.

La struttura dei nostri cavi di installazione e di permutazione UCCONNECT garantisce prestazioni a livello di trasmissione dei dati fino a 2 GHz, ovvero una larghezza di banda quattro volte superiore a quella dei cavi Categoria 6A, e soddisfa requisiti decisamente superiori in termini di diafonia esterna.

/  Prodotti in Evidenza