Reti Pry-Cam™ per turbine eoliche

Sistemi di monitoraggio fissi per una maggiore affidabilità dei parchi eolici

Reti Pry-Cam™ per turbine eoliche

Le turbine eoliche sono vere e proprie risorse strategiche e, per questo, qualsiasi interruzione di corrente può causare perdite significative in termini di utili sul capitale investito e di redditività, nonché una serie di costi imprevisti per interventi di manutenzione tempestivi e straordinari.

L'affidabilità dei parchi eolici può essere aumentata grazie agli innovativi sistemi di monitoraggio fissi di Prysmian per la misurazione di temperature e fenomeni di scarica parziale (PD).

Le reti Pry-Cam™ sono sistemi di monitoraggio dei fenomeni di scarica parziale autonomi e integrati per componenti elettrici, che fanno affidamento sull'esclusiva tecnologia di rilevamento Pry-Cam di Prysmian.

Questi sistemi consentono di monitorare le condizioni dei componenti di media tensione delle turbine eoliche attraverso il costante rilevamento di temperature locali e fenomeni di scarica parziale.

Le misurazioni dei fenomeni di scarica parziale vengono utilizzate per prevedere e prevenire eventuali guasti su componenti e sistemi elettrici di media e alta tensione, come trasformatori, generatori, cavi, giunti, ecc.

Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento di Prysmian, il sistema risulta facile da installare, anche durante il funzionamento della turbina eolica, senza interruzioni di servizio.

Il sistema esegue misurazioni periodiche che vengono analizzate a livello locale, archiviate e inviate a un server remoto. Grazie a un algoritmo esclusivo, il rumore di fondo e degli inverter viene automaticamente identificato ed escluso, in modo da offrire una maggiore precisione nell'individuazione dei fenomeni di scarica parziale.

Tutte le informazioni possono essere condivise e/o integrate con qualsiasi sistema di monitoraggio (ad esempio, SCAM) o software di gestione delle risorse esistente.

Le misurazioni possono essere inoltre visualizzate e comandate da remoto tramite internet grazie all'infrastruttura web di Prysmian.

Caratteristiche dei prodotti

  • Acquisizione ad alta risoluzione di forme d'onda complete degli impulsi per i fenomeni di scarica parziale, con capacità diagnostiche eccezionali
  • Disponibilità di algoritmi di allarme avanzati e modalità di filtraggio dei rumori persistenti
  • Sensori innovativi in grado di rilevare da remoto piccoli impulsi di scarica parziale
  • Sincronizzazione di scarica parziale senza necessità di ricorrere ad altri sensori (come trasformatori di corrente, bobine Rogowski o accoppiatori capacitivi)
  • Archiviazione locale ed elaborazione automatica dei dati acquisiti, software di comando intuitivo per acquisizione in tempo reale e post-elaborazione dei dati
  • Interfaccia web per il controllo del monitoraggio

Principali vantaggi per i clienti

  • Questi sistemi sono ideali per prevenire eventuali guasti e ridurre i costi per la sostituzione di componenti essenziali 
  • Soluzioni indicate per il monitoraggio di temperature e fenomeni di scarica parziale
  • Installazione facile e veloce, anche durante il funzionamento della turbina eolica
  • Massima sicurezza per gli operatori grazie all'isolamento galvanico dell'apparecchiatura durante il collaudo
  • Misurazioni online senza interruzioni di funzionamento della turbina eolica
  • Algoritmi di allarme avanzati basati sulla sequenza di scarica parziale completa
  • Massima flessibilità per monitorare più componenti con un unico dispositivo (ad es. cavi, trasformatori, generatori, ecc.)

Sensori PD Wings di Prysmian

La soluzione più semplice e conveniente per il monitoraggio fisso di temperature e fenomeni di scarica parziale.

I sensori PD Wings rappresentano l'ultima evoluzione della tecnologia dei sensori elettromagnetici di Prysmian. Si tratta di sensori piatti e flessibili, che possono essere agganciati al componente elettrico da monitorare.

Principali vantaggi per i clienti

  • Soluzioni indicate per il monitoraggio di temperature e fenomeni di scarica parziale
  • Facili da agganciare al componente da monitorare
  • Installazione facile e veloce, anche durante il funzionamento della turbina eolica
  • Massima sicurezza per gli operatori grazie all'isolamento galvanico dell'apparecchiatura durante il collaudo
  • Alta sensibilità in caso di scariche parziali ridotte (fino a 1 pC)
  • Alta precisione grazie all'acquisizione di sequenze di scarica parziale complete.