IT - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Generic Header

Cavi TECSUN

Cavi TECSUN

EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Intro Text

La nostra famiglia di cavi TECSUN è indicata per l'utilizzo nei sistemi di fornitura di energia fotovoltaica in quanto ampiamente mobili, a installazione sospesa e per un intervallo di temperature comprese tra -40 e +120 °C e in tutte le condizioni ambientali.

Presenti con successo sul mercato dal 2003, i cavi TECSUN sono sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità. Oltre 1.000.000 di km di cavi sono stati prodotti in Germania e installati in tutto il mondo in condizioni climatiche diverse, senza la segnalazione di alcun reclamo relativo alla garanzia tecnica.

I cavi per impianti fotovoltaici TECSUN di Prysmian sono pienamente conformi agli standard di settore pertinenti (es. EN 50618) e omologati TÜV, VDE e UL.

Tutti i cavi TECSUN di Prysmian sono ideali per l'utilizzo nei sistemi di fornitura di energia fotovoltaica, in applicazioni interne e/o esterne e nei settori industriali e agricoli, nonché in apparecchiature con isolamento protettivo (Classe di protezione II) e in aree a rischio di esplosioni. Possono essere installati in modalità fissa, sospesa o mobile. È inoltre possibile realizzare installazioni in passerelle, canaline, su parete e murate.

Utilizzati per la guaina esterna e di isolamento, i composti di gomma LSOH (privi di alogeni e a ridotte emissioni di fumi) reticolati si contraddistinguono per la loro resistenza meccanica e alle sostanze chimiche (quali soluzioni alcaline, acido e ammoniaca). Possono resistere a condizioni climatiche estreme, quali temperature basse e alte (da -40 a +120 °C), effetti dell'ozono e dei raggi UV, nonché immersioni in acqua prolungate.

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Progettato e testato in conformità a EN 50618, certificato TÜV e VDE; indicato per una tensione nominale di 1,5 kVcc (1/1 kVca).
In base al test interno, il cavo TECSUN (PV) H1Z2Z2-K è indicato per l'interramento diretto.


TECSUN (PV) PV1-F
Progettato e testato in conformità a TÜV 2PfG 116908/2007, certificato TÜV e VDE; indicato per una tensione nominale di 1,5 kVcc (0,6/1 kVca).
In base al test interno, il cavo TECSUN (PV) PV1-F è indicato per l'interramento diretto.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Cavo di interconnessione (es. tra inverter centrale e trafo), progettato e testato in conformità a EN 50618; indicato per una tensione nominale di 1,8/3 kVca.
In base al test interno, il cavo TECSUN (PV) S3Z2Z2-K è indicato per l'interramento diretto.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) è indicato per semplificare il processo di installazione e può essere realizzato con due conduttori di potenza. Progettato e testato in conformità a TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Cavo multinorma, progettato e testato in conformità a TÜV 2PfG 116908/2007 e UL4703, certificato TÜV, UL e VDE; indicato per una tensione nominale di 0,6/1 kVca (600 V per UL).
Il cavo per applicazioni fotovoltaiche TECSUN (UL) PV1-F è indicato per l'interramento diretto secondo UL 4703.