Connessioni per le città densamente popolate

Lettonia

I vantaggi della soluzione FTTH per le città densamente popolate della Lettonia

Connessioni per le città densamente popolate

Lattelecom, primo operatore di telecomunicazioni della

Lettonia, accelera le connessioni in fibra dei propri abbonati ricorrendo alla soluzione per reti verticali Verticasa del Gruppo Prysmian per connessioni in fibra di clienti condominiali. Con 2,2 milioni di abitanti, la Lettonia è attualmente fra le prime 10 nazioni nel Vecchio Continente in termini di penetrazione delle reti FTTH. Il sistema Verticasa del Gruppo Prysmian si sta rivelando la soluzione in assoluto più conveniente per portare la fibra ottica in modo efficiente all'interno dei condomini in Lettonia.

A tutt'oggi si contano oltre 1500 km di cavi montanti Verticasa, oltre a migliaia di prodotti per la connettività del Gruppo Prysmian installati nei centri urbani con maggiore densità abitativa della nazione. Il principale cavo montante del sistema VertiCasaXS utilizza fino a un massimo di 96 fibre collegate in derivazione direttamente alle abitazioni dei clienti nei vari piani dei condomini ad elevato sviluppo verticale.

La rete FTTH Lattelecom attraversa attualmente 400.000 abitazioni, 73.000 circa delle quali sono connesse con questa soluzione Prysmian. Con i prodotti per la connettività compatibile e tutti gli accessori necessari, l'impianto FTTH è presto completato, dal punto di distribuzione principale della fibra all'utente finale.