IT - Products & Solution - Power Grids - Offshore Wind Farms - Inter-array Cable Systems - Generic Header

IT - Products & Solution - Power Grids - Offshore Wind Farms - Inter Array Systems - Editorial Text

In un contesto di utilizzo crescente di energia pulita e rinnovabile, i costruttori di parchi eolici stanno cercando continuamente soluzioni innovative ed affidabili per ridurre i costi e migliorare la produttività.

È proprio a queste esigenze che siamo in grado di rispondere con i nostri prodotti e servizi.  

Offriamo l’intera gamma di cavi inter-array, con un portfolio completo di servizi di fornitura e installazione. Ci impegniamo nella realizzazione di progetti completi e pronti all’uso attraverso un completo approccio EPCI, offrendo ai nostri clienti un servizio impareggiabile, con tutti i benefici delle nostre soluzioni efficienti e convenienti.

Siamo leader nello sviluppo tecnologico, essendo i primi sul mercato a disporre di sistemi di cavi inter-array 66kV nell’ambito del programma Carbon Trust nel Regno Unito, in grado di rispondere alle necessità dei costruttori di parchi eolici offshore e di consentire la riduzione degli investimenti per i loro progetti, fino al 15% dei costi.

Inoltre, i nostri sistemi progettati e costruiti appositamente gli aerogeneratori non ancorati, in acque profonde, stanno cambiando le prospettive di sviluppo dei parchi eolici offshore. Per questo tipo di collegamenti utilizziamo i nostri cavi dinamici, rigorosamente testati, che presentano una migliore capacità di resistenza agli sforzi meccanici per l’intera durata attesa del sistema.

In breve, mettiamo a disposizione oggi gli strumenti per assicurare ai consumatori un futuro sistema di rifornimento di energia rinnovabile che sia sostenibile e affidabile.

IT - Products & Solution - Power Grids - Offshore Wind Farms - Inter Array Systems - Editorial Text - Proven cost effectiveness

Il Vantaggio Prysmian

Prysmian mette a disposizione un sistema di cavi inter-array pronto all’uso, completando i progetti mediante un approccio EPCI completo.

Per i progetti dei nostri Clienti, offriamo soluzioni e servizi di sistemi di cavi completi, valutando metodi innovativi, utilizzando le nostre ampie risorse di progettazione ingegneristica, mezzi di produzione, vasta gamma di navi da installazione e equipaggiamento per gli scavi, sotto la nostra attenta gestione del progetto, che garantiscono collegamenti di cavi convenienti e tecnicamente efficienti all’interno dei parchi eolici

IT - Products & Solution - Power Grids - Offshore Wind Farms - Inter Array Systems - Editorial Text - Section

Progetti ingegneristici più snelli per un maggior contenimento dei costi

Stiamo lavorando duramente per investire, sviluppare e perfezionare processi ingegneristici più snelli, esaminando prodotti innovativi, sistemi e metodi che possano rispondere a tutte le richieste dei nostri clienti.

Studi indipendenti hanno dimostrato che i cavi inter-array che operano a livelli di voltaggio più alti, come nel caso dei nostri sistemi di cavi inter-array 66 kV, offrono vantaggi considerevoli, in particolar modo un maggiore contenimento dei costi che riduce significativamente gli investimenti per questo tipo di parchi eolici, rispetto al sistema a 33 kV che attualmente viene largamente utilizzato.

IT - Products & Solution - Power Grids - Offshore Wind Farms - Inter Array Systems - Editorial Text - Section -1

 

In che modo? 

  • Si può trasportare il doppio dell’energia attraverso un singolo cavo array a questa tensione superiore, riducendo pertanto la lunghezza del cavo richiesto e, di conseguenza, anche i costi di installazione del cavo.
  • Riducendo cavi all’interno della stazione offshore in questione, si riduce anche il numero di J-tubes, di trasformatori e interruttori, e così anche lo spazio richiesto da questi elementi.
  • Si fornisce maggiore energia elettrica, per ridurre il numero di turbine e i relativi cavi array.
  • I nostri sistemi di cavi inter-array 66 kV sono approvati dal Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Programme.

Prysmian in azione 

  • Fino a oggi abbiamo fornito più di 800 km di cavi inter-array.
  • Fino a oggi abbiamo installato più di 500 km di cavi inter array.