TEC, Downhole Fibre and Flatpacks

TEC, Downhole Fibre and Flatpacks

Offriamo la più vasta gamma di prodotti tube-based per il collegamento di sistemi downhole con la superficie.

Utilizziamo tubi in acciaio inossidabile saldati e tubi in leghe di nichel per proteggere i componenti elettrici e ottici dalle alte pressioni e dagli agenti corrosivi. Per le applicazioni downhole che prevedono l’installazione di attrezzature elettriche e di cavi in fibra ottica, i nostri cavi ibridi combinano entrambe le tipologie di cavo all’interno di un unico pacchetto.

Lavorando a stretto contatto con il cliente, i nostri tecnici sono in grado di selezionare i materiali per i tubi e per l’incapsulamento più adatti.

Tubing Encapsulated Cable (TEC)

Il primo sistema TEC è stato installato negli anni ’80 e consentiva la fornitura di energia alla strumentazione downhole e la contestuale trasmissione di dati verso la superficie. Da allora abbiamo continuato ad innovare e, ad oggi, disponiamo di una linea di prodotti in grado di offrire soluzioni adatte all’intera gamma di applicazioni downhole, dai pozzi onshore a profondità ridotta a quelli offshore più profondi e complessi, nelle condizioni più estreme.

I nostri prodotti TEC sono realizzati in acciaio inox o in leghe di nichel, partendo da un nastro, modellato in forma di tuboe saldato longitudinalmente. Il prodotto passa attraverso prove di laboratorio per le correnti vortice indotte, e trafilato in prodotto finito. I prodotti TEC sono utilizzati per proteggere linee di controllo, sistemi di iniezione chimica, di strumentazione e alimentazione elettrica, fibre ottiche e sistemi in cavo ibrido (fibra/alimentazione elettrica e elettrico/idraulico) dalla corrosione.

I prodotti PDT TEC sono disponibili con diametri di tubo variabili, da 1/8” a 5/8” e con spessori variabili. Su richiesta, possono essere incapsulati in un rivestimento di materiale polimerico estruso che protegge il tubo durante le fasi di movimentazione e trasporto e durante l’installazione.

Downhole Fibre Optic Cable

I cavi in fibra ottica sono utilizzati in molte applicazioni downhole, soprattutto per sistemi DTS (Distributed Temperature Sensing), ma sono utilizzati anche per applicazioni di sensoristica acustica, di pressione e di flusso.

Prysmian è leader tecnologico nel settore dei sensori in fibra. Il nostro portafoglio comprende un’ampia gamma di configurazioni con tipi di fibra, numero di fibre, gel riempitivi, diametri, spessori e materiali metallici differenti a seconda delle applicazioni, consentendoci di progettare soluzioni adatte a gestire al meglio i parametri di un pozzo come la pressione, la temperatura e i fluidi corrosivi.

Control Lines

Le nostre control lines (linee di controllo) sono progettate per funzionare al meglio negli ambienti più ostili, e sono utilizzate su scala mondiale per sistemi di strumentazione, iniezione chimica, monitoraggio dei pozzi e in altre applicazioni che richiedono prestazioni particolari in cui forza, resistenza alla corrosione e affidabilità sono caratteristiche essenziali.

La qualità del prodotto è assicurata da un protocollo di controlli rigorosi e da prove meccaniche, elettriche e metallurgiche effettuate dal nostro team di tecnici altamente qualificati. Oltre alle prove di pressione, offriamo anche servizi flush and fill per pulire e far circolare il fluido idraulico nelle control lines.

La nostra gamma di control lines comprende inoltre tubi welded & drawn (saldati e trafilati), tubi WFPD (Welded & Floated Plug Drawn) e tubi senza saldatura.

Possono essere di acciaio inossidabile austenitico, di leghe di nichel e di acciaio inossidabile duplex – di diametro variabile da 1/8" a 5/8"  e di vari spessori e in conformità con le norme ASTM.

Flatpacks

I nostri flatpack sono prodotti incapsulando un tubo con un rivestimento di materiale polimerico estruso che fornisce protezione meccanica. I nostri prodotti tubolari sono offerti sia in configurazione di incapsulamento per singola linea, sia all’interno di flatpack con altre linee. In alcune applicazioni, anche bumper bars / wire ropes sono incapsulati nel flatpack per consentire una maggiore resistenza agli urti.

Safety- Strip® è un sistema dotato di un nastrino o tear cord all’interno della guaina di polimero estruso, che ne consente la rimozione veloce e sicura. Questa particolare innovazione consente di accedere a linee, cavi o tubi incapsulati senza dover ricorrere a lame, coltelli o altri dispositivi meccanici, eliminando così il rischio di eventuali infortuni.

I flatpacks sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni, materiali e dimensioni, adatti a tutte le applicazioni. Inoltre, per rendere più semplice l’installazione o la manutenzione, ogni singolo componente e ogni tubo possono essere resi riconoscibili tramite un codice colore e una personalizzazione per l'immediata l’identificazione.

PDT TEC, Downhole Fibre, Control Lines & Flatpacks

Il nostro portafoglio prodotti offre soluzioni adatte a tutte le applicazioni downhole elettriche, idrauliche e in fibra.