Soluzioni in cavo Airguard™

Soluzioni in cavo Airguard™

La soluzione tradizionalmente adottata nell’industria per proteggere i cavi da condizioni circostanti particolarmente ostili e da forti stress meccanici, consiste in un rivestimento interno in piombo o armature metalliche, che aumentano il peso del cavo e ne riducono la flessibilità d’installazione.

Le soluzioni Airguard™ di Prysmian risolvono questi problemi.

Dalla combinazione delle tecnologie brevettate Airbag™ e Drylam® Prysmian offre soluzioni in cavo dalle prestazioni elevate, con diametri e pesi ridotti e un eccezionale sistema di protezione contro la penetrazione di fluidi, le aggressioni di sostanze chimiche e gli shock meccanici.

I prodotti Airguard™ hanno una configurazione più compatta e meno rigida, grazie all’assenza di guaine in piombo e di armature metalliche; per questo motivo sono più facili da installare. Il diametro ridotto consente di avere una maggiore quantità di cavo avvolto su bobina: questo permette di lavorare con pezzature più lunghe e ridurre il numero delle giunzioni.

La gamma di prodotti Airguard™ include soluzioni in cavo per applicazioni di media tensione, bassa tensione, strumentazione e controllo. Per questo motivo rappresenta una valida alternativa ai cavi installati all'interno di tubi e ai cavi armati. Possono essere utilizzati anche per sistemi ad alimentazione sia orizzontale, sia verticale, derivazioni di circuito e in tutte le applicazioni elettriche industriali. I cavi Airguard™ sono certificati UL per le installazioni aeree, in canalina o direttamente interrati.

I prodotti Airguard™ garantiscono i seguenti vantaggi:

Resistenza agli agenti chimici
Il layer di materiale proprietario che garantisce una barriera alla penetrazione di idrocarburi, in abbinamento allo schermo metallico, protegge dagli attacchi di vapori e liquidi come idrocarburi, solventi, sostanze acide e basiche.

Protezione meccanica 
La tecnologia Airbag™ ha all’attivo migliaia di chilometri di cavo installato che ne dimostrano la capacità di assorbimento degli shock meccanici e di riduzione dei rischi di danneggiamento del conduttore e dell’isolamento all’interno del cavo.

Proprietà elettriche 
Lo strato metallico ha la funzione di schermo elettromagnetico e di conduttore neutro per le armoniche tipiche dei generatori a frequenza variabile (VFD).

Sicurezza
Grazie a un design unico e alla presenza di rip cord collocate in posizione strategica i cavi Airguard™ risultano essere molto più facili e veloci da pelare rispetto ai cavi con armatura metallica, minimizzando il rischio di infortuni e eventuali danni ai conduttori di fase.

Le soluzioni in cavo Airguard™ di Prysmian offrono:

  • Elevata resistenza all’aggressione da parte di sostanze chimiche
  • Cavi più leggeri e meno rigidi
  • Minori costi di trasporto e di installazione
  • Elevata protezione da impatti di natura meccanica
  • Ridotto impatto ambientale per l’assenza di guaine in piombo