Cavi ESP (Electrical Submersible Pump)

Cavi ESP (Electrical Submersible Pump)

I sistemi in cavo ESP di Prysmian rappresentano una soluzione affidabile e dal costo ottimizzato per l’alimentazione di attrezzature fondamentali per la produzione di petrolio. Per rispondere alle esigenze dell’ambiente in cui i sistemi ESP devono operare, garantendo prestazioni affidabili per tutto il loro ciclo di funzionamento, la gamma di cavi ESP di Prysmian offre:

  • Resistenza ad alte temperature / alte pressioni
  • Elevata resistenza ad ambienti ricchi di sostanze chimiche aggressive
  • Flessibilità
  • Facilità di installazione e manutenzione

 

I cavi ESP di Prysmian possono avere una configurazione rotonda - che offre elevata flessibilità e resistenza agli urti - o piatta - raccomandata nel caso in cui ci sia poco spazio fra il casing e i tubi. Entrambe le configurazioni utilizzano mescole di isolamento e di guaina in EPDM, che fornisce un’eccellente resistenza al calore e agli agenti chimici, e ha un ridotto coefficiente di espansione. Tali proprietà garantiscono una durata prolungata anche negli ambienti operativi più critici.

Il nostro team di tecnici ed esperti altamente qualificati è disponibile per progettare i cavi ESP più adatti alle specifiche applicazioni dei nostri clienti, ottimizzando i requisiti di installazione e manutenzione.

 

Tutti i cavi ESP di Prysmian sono realizzati con tecniche di produzione avanzate che garantiscono un prodotto affidabile e di elevata qualità, in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei nostri clienti. Tutti i cavi ESP di Prysmian sono prodotti in pezzatura unica senza giunzioni.

Opzioni e caratteristiche costruttive

Conduttore:
Filo unico o corda, tamponato
Isolamento:
Isolamento in polipropilene o EPDM
Barriere:
Guaina in piombo resistente all’usura e alla corrosione
Nastro e treccia:
Ampia varietà di materiali a seconda delle diverse applicazioni
Guaina:
EPDM
Armatura:
Acciaio zincato, acciaio inox o nastri in Monel sovrapposti o intercalati
Armatura singola o doppia
Tubo capillare opzionale:
Tubo in acciaio inox inserito all’interno di cavi tondi o cavi piatti