Ombelicali Steel Tube (STU - con Tubi in Acciaio)

Ombelicali Steel Tube (STU - con Tubi in Acciaio)

 

I prodotti Steel Tube di Prysmian sono la scelta ideale per ambienti caratterizzati da temperature e pressioni di esercizio elevate oltre a requisti di resistenza agli agenti corrosivi. Tutto questo fa di questi prodotti la scela ideale per acque profonde e ad installazioni su grandi lunghezze.

L’impiego di tubi d’acciaio inossidabile duplex e super-duplex, in sostituzione dei tradizionali tubi termoplastici consente tempi di reazione rapidi e impedisce la possibile penetrazione di fluidi. Inoltre, l’acciaio inossidabile resiste alla possibile corrosione di fluidi a temperature e pressioni elevate.

 

Gli investimenti di Prysmian in Ricerca e Sviluppo (R&D) insieme alle competenze professionali del nostro team tecnico ci consentono di offrire soluzioni progettate su misura in grado di soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti, riducendo, allo stesso tempo, i possibili rischi. I nostri laboratori R&D possono validare i risultati dei modelli analitici e numerici sviluppati in collaborazione con le più importanti università. Ogni prodotto viene simulato, testato e validato presso le nostre strutture, sia per le applicazioni dinamiche, sia per quelle statiche.

 

La combinazione di laboratori all’avanguardia e di un’ampia gamma di sistemi di simulazione e analisi ci consente di offrire soluzioni ingegneristiche di alta qualità riducendo i rischi in modo significativo.

La qualità è un parametro fondamentale. La tecnologia Prysmian per i prodotti STU ci consente di progettare una vasta gamma di prodotti dalle dimensioni compatte e ottimizzate, utilizzando materiali riempitivi pre-modellati per gli spazi interstiziali e offrendo così una soluzione competitiva per i nostri clienti.