arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
OVERVIEW

Grazie a una vasta esperienza nel settore, il gruppo Prysmian offre una gamma completa di accessori per cavi energia

oltre ai servizi specializzati per soddisfare tutte le esigenze per i sistemi energetici. Grazie a una lunga esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian è in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi dielettrici estrusi.

Click-Fit®

CLICK-FIT® è un sistema eccezionale adatto al collegamento di cavi per sistemi energetici ad alta e altissima tensione, da 72 fino a 420 kV con isolamento estruso.

Pry-Mould

Questi accessori prevedono la presenza di componenti elettrici prestampati, ad esempio coni di deflessione per terminazioni e bocchettoni monoblocco per giunti. I coni di deflessione e i bocchettoni prestampati sono attualmente disponibili per cavi polimerici di alta tensione da 72,5 fino a 525 kV e hanno la stessa struttura per tutte le classi di tensione.

Accessori per cavi a olio fluido

Grazie alla sua esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian è in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi a olio fluido.

Accessori disponibili da 33 kV a 400 kV      

  • Giunti dritti      

  • Giunti di dilatazione    

  • Terminazioni per uso esterno (ODSE)      

  • SF6 - Terminazioni a immersione (SF6-OISE)    

  • Giunti di transizione      

  • Serbatoi a olio fluido

SPEED™ line joints

Gli SPEED™ line joints sono progettati per connettere due sistemi in cavo estrusi ad alta tensione in modo veloce ed affidabile. Speed joints, basati sulle tecniche cold shrink, sono disponibili fino a 170 kV Um.

Contattaci

Seleziona un dipartimento

Marketing Energy