arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Flexibox

Prysmian Flexibox

Flexibox di Prysmian è il prodotto multi-soluzione per la rete del futuro: che tu stia cercando di connettere fibra, fibra ed energia o solo energia, è possibile utilizzando questa scatola montata a parete/palo o a camera.

Utilizzato da soluzioni MDU fino ad applicazioni FTTA, Flexibox è in grado di far fronte alle sfide del nostro mercato in rapida evoluzione.

Scatola di terminazione flessibile interna/esterna

La scatola di terminazione flessibile è stata progettata per uso interno/esterno con un massimo di 8 vassoi di giunzione, una porta ovale e fino a 48 ingressi per un massimo di 48 cavi pre-terminati. Ogni vassoio di giunzione è in grado di ospitare fino a 24 giunzioni in fibra e la scatola può essere configurata con un'area di stoccaggio ad anello. Il Flexibox è disponibile senza serratura, una serratura per la sicurezza può essere ordinata separatamente e montata sul campo, e ha anche una copertura rimovibile per un migliore accesso durante la giunzione e l'instradamento delle fibre. Flexibox utilizza gli stessi componenti interni delle chiusure esterne Prysmian per semplificare le pratiche di installazione e risparmiare tempo.

Scatola in fibra serie F

La scatola in fibra della serie F è una scatola montata a parete/palo progettata per uso esterno con un pannello patch per la fibra fino a un massimo di 12 adattatori LC, SC o MPO. La scatola in fibra della serie F può essere preconfigurata in base alle specifiche esatte dei clienti con una combinazione di ingressi e uscite disponibili

Flexibox splice only per interno/esterno

Flexibox splice only è una scatola a muro progettata per uso interno/esterno fino ad un massimo di 12 vassoi di giunzione e fino a 8 ingressi individuali per un massimo di 24 cavi. Ogni vassoio di giunzione è in grado di ospitare fino a 24 giunzioni di fibra e la scatola ha un'area di stoccaggio dell’eccesso o un’area di stoccaggio ad anello. Il Flexibox è disponibile con una serratura per la sicurezza e ha anche una copertura rimovibile per un accesso extra durante la giunzione e l'instradamento delle fibre. Flexibox utilizza gli stessi componenti interni delle chiusure esterne Prysmian per semplificare le pratiche di installazione e risparmiare tempo.