arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

WALL BOX

overview

WALL BOX

Prysmian Group offre Wall Box adatte a tutte le applicazioni per le reti FTTH e installazioni indoor o outdoor. A seconda del sistema FMS richiesto i prodotti sono progettati per soluzioni di sola giunzione o giunzione e terminazione. La maggior parte delle scatole possono essere dotate di moduli splitter. È possibile pre-installare un cavo pre-connettorizzato sulle Customer Termination Box (CTB).

RBMT

Il Riser Box Multi Tray (RBMT) è progettato per essere utilizzato all’interno di condomini o edifici a uso ufficio medio-alti. L’unità può alloggiare otto o quattro schede di giunzione e un’area per lo stoccaggio del modulo. Ogni scheda di giunzione è in grado di alloggiare 8 giunzioni di fibra. Una porta di ingresso per cavi con connettori in linea permette di installare la scatola su di un cavo riser con connettore in linea e sono disponibili fino a 24 porte per cavi drop con un diametro fino a 5 mm. Il modulo interno della scheda può essere spostato da sinistra a destra per permettere l’installazione del cavo riser all’interno della scatola, sia sul lato sinistro che su quello destro.

PBI-8SC

Permette la giunzione dei cavi con connettori in linea o testa-testa e i cavi drop degli utenti. Indicata per cavi con due connettori testa-testa o un connettore in linea del diametro massimo di 15 mm. I cavi con connettore in linea entrano nell’unità dal lato sinistro. È possibile eseguire la giunzione di 24 cavi drop (diametro esterno di 5 mm). I cavi drop escono dall’unità attraverso il lato inferiore. Gli ingressi dei cavi drop sono indicati per cavi o tubi con un diametro da 2,5 a 5 mm. Utilizzando connettori del tipo SC è possibile alloggiare fino a 8 cavi drop pre-connettorizzati. Ogni scheda può accogliere fino a 12 giunzioni a fusione.

CDP-8

Il Compact Distribution Point 8 (CDP-8) è progettato per essere utilizzato all’interno di condomini o edifici a uso ufficio medio-alti. Il CDP-8 prevede un’area di giunzione alla base e un’area di terminazione sul pannello rotante. L’area di giunzione può accogliere 8 giunzioni di fibra. Il patch panel può alloggiare 8 adattatori SC/APC. Il CDP-8 è in grado di accogliere 8 pigtail SC/APC o uno splitter 1/8 (o due splitter 1/4) SC/APC pre-connettorizzato(i). La porta d’ingresso del cavo è adatta a un cavo riser con connettore in linea con moduli in fibra estraibili.

CSDT

Il Casalink Single Drop Terminal (CSDT) è un prodotto fissato a muro o su un palo utilizzato per la giunzione di un massimo di 2 fibre e un cavo drop dell’utente. La scatola è provvista di una guarnizione per l’ingresso del cavo e una per l’uscita del cavo che possono essere utilizzate per sigillare le porte presenti sul lato inferiore (sinistra o destra) o sulla parte posteriore per le applicazioni a muro. Il CSDT può alloggiare cavi input piatti da 4,3x8,3 mm e cavi input rotondi con un diametro esterno massimo di 5 mm. I cavi input possono essere pre-connettorizzati con connettori SC/APC (con o senza involucro protettivo) o HFOC (Hardened Fiber Optic Connector) oppure possono essere giuntati all’interno della passerella di giunzione. La scatola può essere montata a muro utilizzando il materiale di fissaggio annesso. La scatola è disponibile nelle configurazioni giunzione/terminazione o solo giunzione.

CTB

È disponibile un’ampia gamma di Customer Termination Box (CTB). Le CTB sono progettate per essere utilizzate in applicazioni residenziali e aziendali per la terminazione di un massimo di quattro fibre ottiche. La scatola a muro permettere la terminazione di un cavo drop del cliente con pigtail o adattatori del tipo SC/APC. L’unità è provvista di una fascia di montaggio per fissarla direttamente al muro o a una guida DIN. L’unità può avere pigtail e adattatori pre-installati o essere provvista di bobina con una certa quantità di cavo pre-installato.