arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

STREET CABINET

overview

STREET CABINET

Gli Street Cabinet di Prysmian sono robusti e flessibili. Sono specificatamente progettati per installare una rete FTTX e sono pensati per installazioni outdoor garantendo la gestione delle fibre in tutta sicurezza.
A seconda della capacità in termini di numero di fibre, sono disponibili in svariate dimensioni per diverse applicazioni / installazioni, come il montaggio su colonnina in cemento, la posa direttamente interrata o il fissaggio su palo.
Gli Street Cabinet possono essere dotati di schede di giunzione, patch panel e splitter. Possono inoltre presentare cavi pre-connettorizzati con pigtail pre-installati.

Compact Cabinet

Il Compact Cabinet può essere montato su un palo o una colonnina.
Questa unità è in grado di offrire ai clienti una connessione da 144 o 288 fibre. Grazie alla sua flessibilità è adatta a moduli splitter pre-connettorizzati. 
Un sistema FMS (Fiber Management System) specificatamente progettato e inserito all’interno del cabinet ne riduce le dimensioni totali. 

OPT Hub Cabinet

L’Optical Hub Cabinet è progettato per permettere di accedere al sistema FMS (Fibre Management System) nel miglior modo possibile e di gestire i patch cord e le operazioni di giunzione in tutta semplicità. Questa unità è provvista di guide standard da 19” e può essere montata su una colonnina ed è disponibile nelle seguenti versioni: 1x15U, 1x28U o 2x28U. Questa unità può alloggiare qualsiasi tipo di subrack da 19” per la terminazione e giunzione, la sola giunzione e la sola terminazione e può essere dotata di moduli splitter pre-connettorizzati.

Preco Cabinet

Il Preco-Cabinet è una soluzione adatta alla gestione di un numero elevato di fibre che offre la possibilità di avere prodotti dotati di cavi terminati con pigtail pre-installati. Questa unità è provvista di guide standard da 19” e può essere montata su una colonnina. Questo cabinet stradale è disponibile nelle seguenti versioni: 1x28U, 2x28U o 2x40U. L'installazione del Preco Cabinet richiede un numero minore di giunzioni, permettendo di ridurre le tempistiche delle operazioni in loco.