arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

MDU Basement Box

overview

MDU BASEMENT BOX

Prysmian Group offre un’ampia gamma di MDU Basement Box, ovvero scatole per seminterrati per le unità abitative multiple (Multi Dwelling Unit). Sono generalmente installate all’interno di un edificio, al piano seminterrato.
Una delle principali funzioni di queste scatole per MDU è permettere il cambio di struttura dei cavi interrati all’interno dell’edificio, passando da un cavo con guaina HDPE a uno con guaina LSOH, garantendo quindi la sicurezza del cablaggio all’interno dell’edificio. Queste scatole rappresentano inoltre il punto ultimo della rete, dove vengono installati i moduli splitter per una rete ottica passiva (PON).

Modular Distribution Box

La Modular Distribution Box è una scatola a muro per interni, particolarmente indicata per il cablaggio delle reti FTTH negli edifici (MDU). Utilizzando patch panel o ricorrendo direttamente all’uso di giunzioni, la MDB permette di connettere i cavi ottici che alimentano la MDU e i cavi ottici che arrivano dalla rete esterna. A seconda della configurazione della MDU è possibile predisporre diversi moduli, uno sopra l’altro, per formare un assemblaggio adatto fino a 144 connessioni utente.

Internal Splitter Node Box

L’Internal Splitter Node Box è un prodotto a muro utilizzato per la distribuzione delle fibre ai cavi drop degli utenti. L’unità può alloggiare cavi input in collegamento con splitter a 32 uscite. La scatola permette di giuntare fino a 32 cavi drop di 3-6 mm di diametro. Le porte dei cavi drop sono situate sia nella parte superiore della scatola sia in quella inferiore, mentre il sistema di gestione delle fibre assicura un facile instradamento delle stesse all’interno dell’unità. Il nodo è dotato di un dispositivo pre-installato con uno splitter a 1x32 uscite, con le estremità di input e output già inserite nella schede di giunzione. Gli utenti dispongono della propria scheda di giunzione, che può alloggiare fino a quattro giunzioni. L’unità è dotata di 32 schede a circuito singolo, una scheda di input per lo splitter e tre schede a elemento singolo per fibre di scorta o per il passaggio delle fibre.