arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

LFC PRECO

overview

LFC PRECO

Avere cavi ottici con pre-connettorizzazioni altamente performanti è un elemento essenziale per garantire che qualsiasi rete funzioni ai massimi livelli. Prysmian offre un ampia gamma di patch cord e pigtail ottici da utilizzare per applicazioni in ambito FTTx, telecomunicazioni, comunicazioni dati e CATV.

Fibre Optic Patch Cord & Jumper Cable

Prysmian offre un’ampia gamma di patch cord e pigtail ottici, pienamente qualificati secondo gli standard Telcordia GR326 e IEC 61300 e realizzati esclusivamente con materiali conformi alla direttiva RoHS. Prysmian offre patch cord di diverse lunghezze e con molteplici tipi di connettori differenti. Su richiesta sono inoltre disponibili diversi tipi di fibra e differenti diametri di cavo. 

Sono disponibili patch cord ibridi e cavi conformi alla CPR con diversi tipi di connettori a ogni estremità.

FTTH Fibre Drop Cable Assembly

Gli HFOC (Hardened Fibre Optical Connector) Drop Cable Assembly sono disponibili in diverse lunghezze e con cavi in diverse configurazioni, al fine di soddisfare ogni esigienza di mercato. Il cavo drop è in fibra singola, terminato con un connettore SC/AP a un’estremità. Questo connettore è inserito in un involucro ed è dotato di un occhiello di trazione per facilitare l’installazione. L’estremità con il connettore può essere installata in un Casalink Block Terminal (CBT), mentre l’altra estremità viene giuntata presso i locali del cliente. In alternativa ai cavi drop pre-connettorizzati per il CBT, è possibile acquistare un kit di terminazione che fornisce tutti i componenti necessari per eseguire questa operazione sul posto. I cavi drop possono essere anche assemblati con diversi Hardened Fiber Optical Connector. 

MPO Assembly

Gli MPO Assembly sono cavi multifibra terminati con connettori multifibra (12/24/36 fibre). Questi cavi sono principalmente utilizzati per applicazioni indoor. Le terminazioni MPO offrono ampie soluzioni plug-and-play. L’utilizzo di MPO Assembly multifibra può ovviare alle attività di terminazione e giunzione in loco, riducendo quindi i costi di installazione. Gli MPO Assembly offrono una soluzione ad altissima densità che riduce l’ingombro totale della rete, con vantaggi soprattutto per i Central Offices, gli Head-End e i data center.

Preco Kit (outdoor/indoor)

I Preco Kit (Outdoor/Indoor) sono impiegati nella parte finale della rete ottica passiva che permette il collegamento da parte degli utenti finali.
Sono costituiti da un determinato numero di cavi drop pre-connettorizzati per uso indoor o outdoor integrati nella Customer Termination Box (CTB).
La CTB e la relativa quantità di cavo vengono forniti in una scatola di cartone dotata di una bobina. L’installazione è semplice ed efficiente, in quanto è sufficiente estrarre il cavo drop dalla scatola e installarlo direttamente presso i locali del cliente.

Il packaging degli LFC Preco Kit è al 100% in cartone e può essere quindi completamente riciclato dopo l’uso.