arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Ducts

overview

DUCTS

Prysmian è in grado di offrire microducts di qualità eccellente realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) vergine o in materiale riciclato che permettono di soffiare il cavo molto rapidamente.

Prysmian offre inoltre connettori, raccordi gas-block e terminali.

 

Single Microducts

Realizziamo microducts con diametri di 5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm e 20 mm.
Utilizziamo polietilene ad alta densità 100% vergine. I nostri microducts sono dotati di un solido strato interno a bassa frizione, scanalato o liscio.
Questa gamma include microducts per posa direttamente interrata e per installazione in condotto. 
Entrambe le tipologie sono disponibili in versione interamente colorata e in versione naturale con bande colorate.
Tutti i microducts assicurano una protezione ai raggi UV di lunga durata adatta alla posa interrata o per lo stoccaggio in magazzino.
Sono disponibili versioni speciali con una protezione UV che copre l’intero ciclo di vita del prodotto.

Multi microducts

Realizziamo fasci di microducts che contengono da 2 a 25 unità.  Utilizziamo polietilene ad alta densità 100% vergine.
I nostri microducts sono dotati di un solido strato interno a bassa frizione, scanalato o liscio.
Questa gamma include microducts e fasci di microducts per posa direttamente interrata e per installazione in condotto. 
È disponibile un’ampia gamma di colori per il rivestimento e di bande colorate.
Tutti i microducts e i fasci di microducts assicurano una protezione ai raggi UV di lunga durata adatta alla posa interrata o per lo stoccaggio in magazzino.
Sono disponibili versioni speciali con una protezione UV che copre l’intero ciclo di vita del prodotto.