arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

DISTRIBUTION NODE

overview

DISTRIBUTION NODE

Prysmian Group offre un’ampia gamma di soluzioni per Distribution Node. Questi prodotti rappresentano l’ultimo punto di derivazione di una rete FTTH e sono impiegati per collegare gli utenti finali alla parte esterna della rete.
Questi Distribution Node possono essere montati su pali, all’interno di tombini o fissati a muri esterni. Sono disponibili diverse opzioni per il sistema FMS (Fiber Management System) quali solo giunzione o giunzione e terminazione, con connettori standard o con ruggidized connector accessibili senza dover aprire la scatola.

Distribution Node per Giunzione e/o Terminazione

Il sistema FMS è accessibile solo aprendo la scatola.

PBO

AERIAL DISTRIBUTION NODE FINO A 6 DROP CABLE

PBO è una scatola aerea di giunzione o giunzione e terminazione usata come ultimo punto di derivazione per collegare gli utenti finali. Permette di collegare un cavo di distribuzione principale a un massimo di 6 cavi drop degli utenti. Il cavo drop dell’utente può essere giuntato utilizzando le schede di giunzione o pre-connettorizzato con un connettore SC/APC e collegato a un patch panel all’interno della scatola, dotato di pigtail SC/APC pre-installati.

FOAB-24

AERIAL DISTRIBUTION NODE FINO A 24 DROP CABLE

FOAB-24 è una scatola di accesso a 24 fibre ottiche. È una scatola di terminazione interna/esterna progettata per offrire servizi FTTH in aree residenziali. Questa unità può alloggiare fino a 3 schede di giunzione che permettono di giuntare la fibra dei cavi esterni a pigtail, splitter o direttamente a cavi drop o di derivazione. Questa unità può avere fino a 3 splitter e presenta un patch panel dedicato per un massimo di 24 adattatori SC. FOAB-24 ha una porta ovale, due porte rotonde per cavi standard e fino a 24 uscite per i cavi drop dei clienti.

PTE

AERIAL DISTRIBUTION NODE FINO A 48 DROP CABLE

PTE 12, 24 e 48 è impiegato per accedere al terminale della rete FTTH. È lo strumento di supporto ideale per collegare i nodi ottici e i componenti del terminale all’interno delle reti di trasmissione in fibra ottica. Può essere installato outdoor, montato su un palo o a muro. È indicato per cavi in fibra con un massimo di 72 anime che possono avere fino a 48 adattatori e 3 cavi principali o di derivazione. Permette di collegare fino a 48 cavi drop.

TBE

IP68 DISTRIBUTION NODE FINO A 4 DROP CABLE

TBE-I2 e I4 sono due prodotti classificati IP68, indicati per essere installati all’interno dei tombini e utilizzati per giuntare i cavi di accesso dei clienti finali con il cavo di distribuzione principale di una rete FTTH.

Distribution Node con Connettori Altamente Resistenti

Il cavo drop che proviene dall’utente finale può essere collegato senza aprire la scatola.

Casalink Block Terminal (CBT)

Il Casalink Block Terminal (CBT) è una muffola pre-connettorizzata progettata per l’uso outdoor e classificata IP68. Questa muffola è disponibile in tre dimensioni, per 4, 8 o 12 cavi drop. È predisposta con un cavo di varie lunghezze pre-installato nella scatola e terminato con adattatori SC/APC. In alternativa il CBT può essere dotato di splitter pre-installati, inclusi splitter non bilanciati che permettono di collegare tra loro più scatole. I cavi drop si possono collegare semplicemente utilizzando le porte dedicate. Il CTB è pre-sigillato in modo da preservarne il funzionamento. Insieme alla muffola viene fornita una fascetta di montaggio per facilitarne l’installazione quando si lavora in quota.

Flexibox

Flexibox per la sola giunzione è una scatola a muro dotata di connettori esterni, progettata per l’uso esterno fino un massimo di 8 schede di giunzione, 2 entrate per i cavi e fino a 24 connettori SC classificati per uso esterno. Ciascuna scheda di giunzione può alloggiare fino a 24 fibre e la scatola prevede uno spazio per stoccare il cavo. Flexibox è disponibile con coperchio removibile per facilitare l’accesso durante le attività di giunzione e gestione dei cavi. Flexibox utilizza gli stessi componenti interni e connettori esterni delle muffole Prysmian, permettendo di semplificare le operazioni di installazione.

CTO-16

AERIAL DISTRIBUTION NODE FINO A 16 RUGGEDISED DROP CABLE

CTO-16, con 16 porte per fibra ottica, è una scatola di terminazione interna/esterna progettata per applicazioni in aree residenziali. Questa unità può alloggiare fino a 3 schede di giunzione che permettono di giuntare la fibra dei cavi esterni (2x5 mm cavi piatti o 5 mm cavi rotondi) a pigtail, splitter o direttamente a cavi drop o di derivazione. Questa unità può avere fino a 3 splitter e presenta un patch panel dedicato per un massimo di 16 adattatori SC. CTO-16 ha una porta ovale, due porte rotonde per cavi standard e fino a 16 uscite per i cavi drop dei clienti, pre-terminati e con rivestimento di protezione.

Compact CBT

Il Casalink Block Terminal (CBT) è una muffola pre-connettorizzata e di dimensioni estremamente ridotte, progettata per l’uso outdoor e classificata IP68. Questo prodotto è disponibile in diverse versioni, da 4 a 12 cavi drop. È predisposto con un cavo di varie lunghezze pre-installato nella scatola e terminato con adattatori SC o LC. In alternativa il CBT può essere fornito con uno splitter 1:4 o 1:8 installato. I cavi drop possono essere connessi ai CBT esistenti o ad altri cavi drop della rete utilizzando i connettori Prysmian.