arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

CLOSURE

overview

XMJ CLOSURE

La famiglia XMJ Closure è concepita per le operazioni di accesso nell’ambito della rete ottica esterna e possono essere utilizzate per attività di ampliamento e diramazione e creazione di loop. Le XMJ Closure sono pensate per un’ampia gamma di cavi come quelli loose tube, loose tube centrale, Flextube e in fiber blowing.
Un sistema modulare di schede è progettato per gestire le fibre con semplicità utilizzando le soluzioni Single Circuit Management (SCM) e Single Element Management (SEM). Le schede di giunzione possono alloggiare diversi tipi di splice protectors e splitter.  Le XMJ Closure possono essere anche dotate di adattatori e pigtail per permettere l’alloggiamento di cavi pre-connettorizzati.
Le XMJ Closure presentano diverse porte circolari e una porta ovale per l’accesso meccanico. I passacavi meccanici sono utilizzati per sigillare i cavi all’interno delle porte. 
Le XMJ Closure possono essere montate utilizzando i sistemi di fissaggio Prysmian disponibili. Sono indicate per la posa direttamente interrata.

Ultra Compact Closure

La Ultra Compact Closure UMJ è estremamente compatta ed ha una base con 4 porte d’ingresso circolari e una porta ovale.
Le UMJ Closure sono dotate di un massimo di 6 schede a elemento singolo, ciascuna in grado di alloggiare 12 giunzioni per una capacità massima di 72 fibre. 
Le UMJ Closure sono dotate di un massimo di 6 schede doppie a circuito unico, ciascuna in grado di alloggiare 2x4 giunzioni per una capacità massima di 48 fibre.

C/MMJ

CMJ e MMJ sono muffole compatte la cui base presenta 4 porte d’ingresso circolari e una porta ovale. Le muffole CMJ possono avere fino a 12 schede a elemento singolo, ciascuna in grado di alloggiare 12 giunzioni per una capacità massima di 144 fibre. 
Le muffole CMJ possono avere fino a 12 schede doppie a circuito unico, ciascuna in grado di alloggiare 2x4 giunzioni per una capacità massima di 96 fibre.
Le muffole MMJ possono avere fino a 24 schede a elemento singolo, ciascuna in grado di alloggiare 12 giunzioni per una capacità massima di 288 fibre. 
Le muffole MMJ possono avere fino a 24 schede doppie a circuito unico, ciascuna in grado di alloggiare 2x4 giunzioni per una capacità massima di 192 fibre.

LMJ

Le muffole LMJ sono concepite per le operazioni di accesso nell’ambito della rete ottica esterna e possono essere utilizzate per attività di ampliamento e diramazione e creazione di loop. Le muffole LMJ sono pensate per un’ampia gamma di cavi come quelli loose tube, loose tube centrale, Flextube e in fiber blowing.
Un sistema modulare di schede è progettato per gestire le fibre con semplicità utilizzando le soluzioni Single Circuit Management (SCM) e Single Element Management (SEM). Le schede di giunzione possono alloggiare diversi tipi di splice protectors e splitter. 
La base della muffola presenta 10 porte d’ingresso circolari e una porta ovale.
Le muffole LMJ possono avere fino a 112 schede a elemento singolo, ciascuna in grado di alloggiare 36 giunzioni per una capacità massima di 4.032 fibre.

Pre-Connectorised XMJ

Grazie alla sua capacità e alle sue dimensioni compatte la gamma di muffole Pre-connectorised XMJ (CMJ/MMJ) è indicata per essere utilizzata come ultima muffola per il cavo drop. Ha una capacità massima di 72 fibre (MMJ). I pigtail pre-connettorizzati sono preinstallati e ciascuna passerella può alloggiare fino a 12 giunzioni di fibra. La passerella a elemento singolo può alloggiare anche uno splitter da 1x1:8.