arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Sectorflex®

Overview

Cavi Sectorflex®

Il cablaggio di una piattaforma (topside) o di una nave (FPSO) è sempre una sfida, soprattutto in termini di peso e vincoli di spazio. Questo è particolarmente vero quando si tratta di cavi con conduttori grandi. Nel costante sforzo di fornire un valore aggiunto agli utenti finali e agli operatori del settore, Sectorflex® rappresenta una soluzione innovativa ed è il risultato delle sinergie e delle capacità combinate dei team di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Prysmian e di General Cable, sviluppata per affrontare tali sfide.

Che cos'è Sectorflex®?

Sectorflex® è un conduttore con design brevettato. I cavi Sectorflex® di Bassa Tensione hanno conduttori flessibili di sezione pari o superiore a 50 mm2 di forma settorale, ma che ritornano di forma circolare quando l'isolamento viene rimosso.

I cavi di tipo Sectorflex® presentano un raggio di curvatura ridotto e bobine che contengono lunghezze di cavo superiori.

Tra i molti vantaggi offerti, i cavi di tipo Sectorflex® hanno diametri ridotti, sono più leggeri, più facili da installare, sono compatibili con accessori tradizionali e, soprattutto, hanno le stesse prestazioni elettriche.

Sono disponibili con resistenza del conduttore sia di Classe 2, sia di Classe 5, a seconda delle esigenze del cliente.

Benefici

  • Diametro ridotto
  • Peso inferiore
  • Raggio di curvatura minore, installazione più facile
  • Pezzature più lunghe
  • Utilizzo di accessori tradizionali
  • Stessa sezione e stesse prestazioni elettriche dei conduttori di forma rotonda
  • Maggior sostenibilità