Soluzioni in cavo Airguard™
La soluzione tradizionalmente adottata nell’industria per proteggere i cavi da condizioni circostanti particolarmente ostili e da forti stress meccanici, consiste in un rivestimento interno in piombo o armature metalliche, che aumentano il peso del cavo e ne riducono la flessibilità d’installazione.
Le soluzioni Airguard™ di Prysmian risolvono questi problemi.
Dalla combinazione delle tecnologie brevettate Airbag™ e Drylam® Prysmian offre soluzioni in cavo dalle prestazioni elevate, con diametri e pesi ridotti e un eccezionale sistema di protezione contro la penetrazione di fluidi, le aggressioni di sostanze chimiche e gli shock meccanici.
I prodotti Airguard™ hanno una configurazione più compatta e meno rigida, grazie all’assenza di guaine in piombo e di armature metalliche; per questo motivo sono più facili da installare. Il diametro ridotto consente di avere una maggiore quantità di cavo avvolto su bobina: questo permette di lavorare con pezzature più lunghe e ridurre il numero delle giunzioni.
La gamma di prodotti Airguard™ include soluzioni in cavo per applicazioni di media tensione, bassa tensione, strumentazione e controllo. Per questo motivo rappresenta una valida alternativa ai cavi installati all'interno di tubi e ai cavi armati. Possono essere utilizzati anche per sistemi ad alimentazione sia orizzontale, sia verticale, derivazioni di circuito e in tutte le applicazioni elettriche industriali. I cavi Airguard™ sono certificati UL per le installazioni aeree, in canalina o direttamente interrati.
I prodotti Airguard™ garantiscono i seguenti vantaggi:
Resistenza agli agenti chimici
Il layer di materiale proprietario che garantisce una barriera alla penetrazione di idrocarburi, in abbinamento allo schermo metallico, protegge dagli attacchi di vapori e liquidi come idrocarburi, solventi, sostanze acide e basiche.
Protezione meccanica
La tecnologia Airbag™ ha all’attivo migliaia di chilometri di cavo installato che ne dimostrano la capacità di assorbimento degli shock meccanici e di riduzione dei rischi di danneggiamento del conduttore e dell’isolamento all’interno del cavo.
Proprietà elettriche
Lo strato metallico ha la funzione di schermo elettromagnetico e di conduttore neutro per le armoniche tipiche dei generatori a frequenza variabile (VFD).
Sicurezza
Grazie a un design unico e alla presenza di rip cord collocate in posizione strategica i cavi Airguard™ risultano essere molto più facili e veloci da pelare rispetto ai cavi con armatura metallica, minimizzando il rischio di infortuni e eventuali danni ai conduttori di fase.
Le soluzioni in cavo Airguard™ di Prysmian offrono:
- Elevata resistenza all’aggressione da parte di sostanze chimiche
- Cavi più leggeri e meno rigidi
- Minori costi di trasporto e di installazione
- Elevata protezione da impatti di natura meccanica
- Ridotto impatto ambientale per l’assenza di guaine in piombo