arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Info Tooltip

Cavi per Impianti Nucleari

Overview

Colleghiamo Infrastrutture Globali ad attività critiche

Prysmian Group offre un portafoglio completo di prodotti in cavo di qualità superiore per applicazioni tipiche e su misura all'interno di una centrale nucleare, tra cui: bassa tensione, strumentazione e controllo, media tensione fino a 20 kV, cavi coassiali, ethernet, compositi e in fibra ottica.

Qualità e prestazioni garantite:

  • Un'ampia gamma di cavi allo stato dell'arte per centrali esistenti e nuove
  • Soluzioni progettate e approvate da terzi secondo i principali standard ambientali e requisiti di progettazione
  • Prestazioni e affidabilità nel tempo (fino a 60 anni)

Cable solutions for the Nuclear power industry

Potenziare il settore nucleare

Nell'ambito del portafoglio prodotti per la generazione di energia, il settore nucleare richiede un’assoluta perfezione in termini di eccellenza tecnologica. In tutto il mondo il funzionamento di un impianto nucleare richiede l’impiego di molteplici tecnologie e ogni componente deve operare alla perfezione e in modo costante per garantire una generazione di energia sicura e continua in ambienti avversi e complessi.

Questo prerequisito trova la sua massima applicazione all'interno del "sarcofago" contenente il reattore.

Qui, i requisiti di sicurezza sono di gran lunga più stringenti che in qualsiasi altra parte dell'impianto e i componenti devono essere sottoposti al controllo di soggetti terzi indipendenti prima di essere installati.

Per il relativo funzionamento è di fondamentale importanza la resistenza a:

  • invecchiamento termico a temperatura ambiente elevata per almeno 60 anni;
  • radiazioni nucleari (gamma e beta);
  • alta pressione e temperature elevate in caso di incidente (LOCA);
  • agenti chimici in caso di incidente (LOCA)
  • propagazione del fuoco, guasto elettrico e aggressività degli olii.

I cavi per applicazioni nucleari di Prysmian, incluse le versioni personalizzate come AP1000, EPR e VVER, sono stati appositamente sviluppati per resistere a qualsiasi sollecitazione generata dall’ambiente all’interno delle centrali nucleari. I cavi Prysmian si avvalgono di certificazioni specifiche, nonché della supervisione del programma Nuclear Quality Assurance per rispondere alle grandi aspettative in termini di sicurezza e affidabilità del mercato internazionale.

Portafoglio prodotti

Il portafoglio prodotti comprende:

Cavi di media tensione, inclusi: 6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 – LS0H & K3 PVC in conformità con la norma CST74C068, Classe 1E, altre classi (non 1E) in conformità con la norma IEEE323/383, tipo HF o LS in conformità con i requisiti ambientali per i reattori nucleari VVER. I cavi sono disponibili con conduttori in rame o alluminio di classe 2 o 5, armati e non armati o schermati/armati; lunghezze pre-connetorizzate (fascetta); diversi livelli di tensione su richiesta;

Cavi di bassa tensione, inclusi: 0,6/1 (1,2) kV; rame o alluminio di classe 2 o 5, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; in conformità con la norma CST74C068 Classe 1E, altre classi (non 1E) in conformità con la norma IEEE323/383, tipo HF, FRHF, FRLS e LS in conformità con i requisiti ambientali per i reattori nucleari VVER. I cavi sono disponibili sia armati sia non armati; i cavi di bassa tensione sono di tipo CERT (schermati in rame rosso corrugato a elevata immunità - HN3SS34); cavi di sicurezza; cavi di strumentazione conformi alla norma EN 50200/50362;

Cavi di controllo, inclusi: 250 V/300 V/500 V (disponibile anche da 1000 V); conduttore in rame rosso di classe 2 o 5 (disponibile anche in rame rosso stagnato); schermo complessivo a treccia di rame rosso, schermato o non schermato; armato o non armato; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC in conformità con la norma CST74C068 Classe 1E, altre classi (non 1E) in conformità con la norma IEEE323/383, tipo HF, FRHF, FRLS e LS in conformità con i requisiti ambientali per i reattori nucleari VVER;

Cavi di strumentazione, inclusi: cavi per misurazioni; cavi di sicurezza: cavi per misurazioni conformi alla norma EN 50200/50362 K2; cavi per misurazioni ATEX da 300 V/500 V; cavi per misurazioni: micro-moduli da 250 V. I cavi sono K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC in conformità con la norma CST74C068 Classe 1E, altre classi (non 1E) in conformità con la norma IEEE323/383, tipo HF, FRHF, FRLS e LS in conformità con i requisiti ambientali per i reattori nucleari VVER;

Cavi in fibra ottica, inclusi fibre monomodali e multimodali LS0H C1 in conformità con la norma CST74C068, Classe diversa da 1E in conformità con la norma IEEE323/383.

Scopri la nostra offerta globale

Cable solutions for the Nuclear Power industry

[English only]