Cavi Elettrici per Gru Portuali

OVERVIEW

Offriamo sicurezza e alte prestazioni per realizzare operazioni portuali sostenibili in tutto il mondo

Offriamo sicurezza e alte prestazioni per realizzare operazioni portuali sostenibili in tutto il mondo Gru e montacarichi sono usati per spostare beni in differenti industrie.

Tali mezzi sono in uso sia in impianti industriali come in porti commerciali e richiedono alti standard di sicurezza e affidabilità.

I cavi per gru di Prysmian promuovono la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni nelle infrastrutture portuali dei 100 maggiori porti in tutto il mondo.

Grazie a soluzioni in grado di resistere a coefficienti di stress elevati offrendo un ciclo di vita più lungo, i nostri cavi per gru si adattano perfettamente a qualsiasi situazione caratterizzata da requisiti complessi o straordinari.

Anni e anni di esperienza nella realizzazione di cavi per gru

Il settore delle gru si affida a Prysmian Group da decenni per la realizzazione di cavi di alta qualità. I nostri design innovativi e i materiali formulati e realizzati internamente offrono un ciclo di vita più lungo, determinando un aumento della produzione e una riduzione di costi e tempi di fermo

In più, grazie ai nostri cavi per i progetti di elettrificazione nelle infrastrutture portuali, abbiamo contribuito alla riduzione delle emissioni di CO2 nell'area del porto. Oggi, ad esempio, i motori diesel utilizzati per l'alimentazione elettrica delle navi sono stati sostituiti da collegamenti elettrici brevi.

L'offerta di prodotti e soluzioni del Gruppo Prysmian include:

  • Cavi realizzati appositamente per resistere a elevate sollecitazioni torsionali e di flessione;
  • Cavi solidi, per applicazioni gravose, resistenti all'abrasione, ai solventi chimici, all'olio, alle fiamme, all'umidità e a un'ampia varietà di condizioni ambientali;
  • Cavi ibridi che offrono allo stesso tempo funzionalità di alimentazione elettrica e trasmissione di dati;

Il Gruppo Prysmian vanta una lunga esperienza nella realizzazione di cavi speciali in grado di resistere alla flessione e alle sollecitazioni a cui sono sottoposti da parte di terminali per container e gru da cantiere.

Il Gruppo Prysmian offre una vasta gamma di cavi affidabili e durevoli, ideali per ambienti e condizioni difficili.

Il Gruppo Prysmian vanta una consolidata esperienza nella realizzazione di materiali a base di gomma. I nostri prodotti leader sul mercato sono tutti realizzati internamente con mescole in gomma appositamente formulate dal Gruppo.

Il Gruppo Prysmian fa parte della Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

Impegno a livello internazionale per la qualità

Qualità e standard senza compromessi

E’ assicurata la conformità con la maggior parte degli standard mondiali, e non soltanto al rinomato standard DIN VDE.

I cavi per gru Prysmian soddisfano anche I maggiori standard internazionali, IEC compreso, per tali tipi di cavi: l’AS (Australia) e l’UL (USA).

I cavi per gru Prysmian sono stati progettati per assicurare affidabilità e le migliori performance anche in condizioni estreme.

Ciò risulta in tempi di inattività della gru minori e in costi di manutenzione più contenuti, oltre che a garantire il miglior rapporto qualità/Prezzo sul mercato.

Gru Portuali

Progettati e realizzati per applicazioni che prevedono continue flessioni, torsioni e altre sollecitazioni fisiche notevoli e in cui fiamme, abrasione, sostanze chimiche, umidità, urti, strappi e temperature estreme rappresentano fattori importanti.

Tra le applicazioni troviamo anche i sistemi a festone.

Progettati e realizzati per applicazioni che prevedono continue flessioni, torsioni e altre sollecitazioni fisiche notevoli e in cui fiamme, abrasione, sostanze chimiche, umidità, urti, strappi e temperature estreme rappresentano fattori importanti.

Tra le applicazioni troviamo anche i sistemi a festone. La forma piatta viene utilizzata soprattutto nelle applicazioni in cui lo spazio è una risorsa preziosa o in cui la flessione è notevole.

Cavi per avvolgimento flessibili per sollecitazioni meccaniche particolarmente elevate. Progettati e realizzati per applicazioni che comportano un avvolgimento o uno svolgimento frequente, inclusi avvolgitori a molla o a motore.
Ideati appositamente per gru con container ad alta velocità di ultima generazione con cestelli di raccolta alimentati a gravità, questi cavi offrono una flessibilità superiore e una zavorra aggiuntiva necessaria per raggiungere una velocità fino a 160 metri/min (8,75 ft/sec).
Cavi estremamente flessibili progettati e realizzati appositamente per essere utilizzati con catene (trazione orizzontale continua).

Cavi per avvolgimento flessibili adatti a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, ad es. carichi di tensione dinamici.

Progettati e realizzati per applicazioni di avvolgimento a media tensione all'interno di gru per la movimentazione di container e tronchi, impilatori/recuperatori, dispositivi di carico e scarico per navi e altre applicazioni di movimentazione dei materiali che comportano un avvolgimento o uno svolgimento frequente.

I cavi di avvolgimento e svolgimento delle gru sono ideati e realizzati appositamente per resistere in ambienti ostili, all'uso in paranchi e carrelli a velocità elevate e alle notevoli sollecitazioni meccaniche esercitate dai sistemi di avvolgimento verticale delle navi di nuova generazione e delle gru per container.

Brochure

Cable Solutions for the Crane industry

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department