Centri di produzione di cavi sottomarini

Aiutiamo i nostri clienti a costruire un modo migliore, mettendo a loro disposizione soluzioni altamente innovative che consentano loro di affrontare le proprie sfide future.

Realizziamo collegamenti di vitale importanza, che assicurano il trasporto di energia e informazioni in modo efficace, efficiente e sostenibile.

 

I nostri centri di eccellenza nella produzione di cavi sottomarini sono situati in tre diversi Paesi:

Stabilimento di Arco Felice (Italia)

  • Cavi Paper e XLPE
  • MV, HVAC fino a  400kV & HVDC fino a 600kV
  • 2 CCV & 2 linee di lappatura

Stabilimento di Pikkala (Finlandia)

  • Cavi XLPE
  • MV, HVAC fino a 400kV & HVDC fino a 525kV
  • 1 CCV & 2 VCV

Stabilimento di Drammen (Norvegia)

  • Stabilimento Oil&Gas e MV Sottomarino
  • Layup & Corazzatura
  • Cavi Array e FO sottomarino
  • Fino a 66KV

Stabilimento di NSW (Germania)

  • Sistemi energia sottomarini (MV, HV)
  • Cavi sottomarini per telecomunicazioni (fibra ottica con e senza ripetitore)
  • Cavi sottomarini offshore e speciali
  • Impianto di tiro in acque profonde e accesso diretto al Mare del Nord